Menu Vyhledávání

Dorazy samolepicí

Skladem

Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.

Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.

Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.

  • Přilnavost je nejlepší na hladkém, čistém a suchém povrchu
  • Obvykle se používají jako gumové patky, dorazy skříněk, zarážky dveří a pro ochranu povrchu
  • Třída hořlavosti UL94 HB
  • Snadné použití – jednoduše sloupněte a nalepte.


Produktová řada: SR1593

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 202
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Materiál Množství na platě Výška základny Celková velikost Průměr základny Koupit
7,536 Kč - 10,5504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
polyuretan
20.6 mm
1,9758 Kč - 2,7661 Kč 5000 Skladem
čirý
polyuretan
12.7 mm
2,7347 Kč - 3,8286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyuretan
12.7 mm
5,0016 Kč - 7,0022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyuretan
20.6 mm
2,5162 Kč - 3,5227 Kč 15800 Skladem
čirý
polyuretan
12.7 mm
9,3568 Kč - 13,0996 Kč 40 Skladem
čirý
polyuretan
19.1 mm
2,1242 Kč - 2,9739 Kč 200 Skladem
černá
polyuretan
12.7 mm
2,8735 Kč - 4,0229 Kč 6200 Skladem
bílá
polyuretan
12.7 mm
18,0581 Kč - 18,0581 Kč 2448 Skladem
kulaté
čirý
polyuretan
72
10.1 mm
22.3 mm
22.3 mm
2,1252 Kč - 2,9753 Kč 19008 Skladem
černá
polyuretan
10.0 mm
649,676 Kč - 876,7674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
přírodní
polyuretan
36
7.6 mm
22.6 mm
20.6 mm
419,8269 Kč - 562,6514 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
vypouklé
přírodní
polyuretan
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
449,2995 Kč - 561,6459 Kč 123 Skladem
vypouklé
černá
polyuretan
96
5.4 mm
9.6 mm
9.6 mm
475,3251 Kč - 633,6614 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plochý
černá
polyuretan
32
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
šedá
polyuretan
36
7.6 mm
22.6 mm
20.6 mm
869,9307 Kč - 1 165,2315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
přírodní
polyuretan
54
2.5 mm
10.2 mm
10.2 mm
727,1206 Kč - 974,4063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
bílá
polyuretan
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
363,352 Kč - 469,939 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
šedá
polyuretan
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
559,2352 Kč - 648,7128 Kč 1 Skladem
vypouklé
šedá
polyuretan
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
bílá
polyuretan
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
  • z/ze 11
Dorazy samolepicí 20.6 mm 7.6 mm polyuretan čirý

10112441

Cenové rozmezí
10,5504 Kč - 7,536 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3919908099
  • Celková výška
    7.6 mm
Dorazy samolepicí 12.7 mm 3.1 mm polyuretan čirý

10316610

Cenové rozmezí
2,7661 Kč - 1,9758 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    3.1 mm
Dorazy samolepicí 12.7 mm 5.8 mm polyuretan černá

10316603

Cenové rozmezí
3,8286 Kč - 2,7347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    5.8 mm
Dorazy samolepicí 20.6 mm 7.6 mm polyuretan černá

10112458

Cenové rozmezí
7,0022 Kč - 5,0016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3919908099
  • Celková výška
    7.6 mm
Dorazy samolepicí 12.7 mm 5.8 mm polyuretan čirý

10316597

Cenové rozmezí
3,5227 Kč - 2,5162 Kč

Skladové zásoby
15800 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3919908099
  • Celková výška
    5.8 mm
Dorazy samolepicí 19.8 mm 9.7 mm polyuretan čirý

10164907

Cenové rozmezí
13,0996 Kč - 9,3568 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    9.7 mm
Dorazy samolepicí 12.7 mm 3.1 mm polyuretan černá

10316627

Cenové rozmezí
2,9739 Kč - 2,1242 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3919908099
  • Celková výška
    3.1 mm
Dorazy samolepicí 12.7 mm 3.5 mm bílá polyuretan

10247723

Cenové rozmezí
4,0229 Kč - 2,8735 Kč

Skladové zásoby
6200 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    3.5 mm
Dorazy samolepicí kulaté 22.3 mm 10.1 mm polyuretan

10276556

Cenové rozmezí
18,0581 Kč - 18,0581 Kč

Skladové zásoby
2448 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    72
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    čirý
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí 10.0 mm 3.1 mm černá polyuretan

10247631

Cenové rozmezí
2,9753 Kč - 2,1252 Kč

Skladové zásoby
19008 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    3.1 mm
Dorazy samolepicí Čtvercové 20.6 mm 7.6 mm polyuretan

10333884

Cenové rozmezí
876,7674 Kč - 649,676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    20.5 mm
  • Množství na platě
    36
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    přírodní
Dorazy samolepicí vypouklé 19.0 mm 9.6 mm polyuretan

10334096

Cenové rozmezí
562,6514 Kč - 419,8269 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    20
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    vypouklé
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí vypouklé 9.6 mm 5.4 mm polyuretan

10367940

Cenové rozmezí
561,6459 Kč - 449,2995 Kč

Skladové zásoby
123 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    96
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    vypouklé
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Plochý 16.5 mm 10.2 mm polyuretan

10367902

Cenové rozmezí
633,6614 Kč - 475,3251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    32
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Plochý
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Čtvercové 20.6 mm 7.6 mm polyuretan

10333907


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    20.5 mm
  • Množství na platě
    36
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    šedá
Dorazy samolepicí Čtvercové 10.2 mm 2.5 mm polyuretan

10334133

Cenové rozmezí
1 165,2315 Kč - 869,9307 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    10.2 mm
  • Množství na platě
    54
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    přírodní
Dorazy samolepicí Čtvercové 12.7 mm 3.1 mm polyuretan

10334010

Cenové rozmezí
974,4063 Kč - 727,1206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Množství na platě
    80
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    bílá
Dorazy samolepicí Čtvercové 12.7 mm 3.1 mm polyuretan

10333976

Cenové rozmezí
469,939 Kč - 363,352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Množství na platě
    80
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    šedá
Dorazy samolepicí vypouklé 19.0 mm 9.6 mm polyuretan

10334119

Cenové rozmezí
648,7128 Kč - 559,2352 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    20
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    vypouklé
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí kulaté 22.0 mm 10.0 mm polyuretan

10333853


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    24
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB