Menu Vyhledávání

Dorazy samolepicí

Skladem

Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.

Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.

Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.

  • Přilnavost je nejlepší na hladkém, čistém a suchém povrchu
  • Obvykle se používají jako gumové patky, dorazy skříněk, zarážky dveří a pro ochranu povrchu
  • Třída hořlavosti UL94 HB
  • Snadné použití – jednoduše sloupněte a nalepte.


Produktová řada: SR1593

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 202
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Materiál Množství na platě Výška základny Celková velikost Průměr základny Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
přírodní
polyuretan
24
13.2 mm
20.5 mm
20.5 mm
5 Skladem
Čtvercové
přírodní
polyuretan
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
559,2352 Kč - 648,7128 Kč 1 Skladem
vypouklé
šedá
polyuretan
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
475,3251 Kč - 633,6614 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plochý
přírodní
polyuretan
32
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
9,1565 Kč - 9,1565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyuretan
22.3 mm
0,8704 Kč - 0,8704 Kč 3000 Skladem
kulaté
hnědá
plsť
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
3,2603 Kč - 3,2603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
hnědá
plsť
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
0,7641 Kč - 0,7641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
bílá
plsť
16.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
1,9725 Kč - 2,7615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyuretan
12.7 mm
5,3106 Kč - 7,4349 Kč 3200 Skladem
čirý
polyuretan
16.0 mm
2,282 Kč - 3,1948 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
polyuretan
10.0 mm
10233450 2,7473 Kč - 3,8463 Kč 242 Skladem
černá
polyuretan
11.1 mm
1,8774 Kč - 2,6284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
polyuretan
9.5 mm
9,2132 Kč - 13,1754 Kč 882 Skladem
šedá
polyuretan
19.0 mm
3,9846 Kč - 5,5785 Kč 4452 Skladem
čirý
polyuretan
19.1 mm
6,1593 Kč - 8,623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
polyuretan
16.5 mm
2,1748 Kč - 3,0447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
polyuretan
9.5 mm
286,9391 Kč - 327,1106 Kč 14 Skladem
vypouklé
přírodní
polyuretan
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
1,3961 Kč - 1,9546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyuretan
6.4 mm
2,1252 Kč - 2,9753 Kč 14016 Skladem
šedá
polyuretan
10.0 mm
  • z/ze 11
Dorazy samolepicí Čtvercové 20.5 mm 13.2 mm polyuretan

10367919


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    20.6 mm
  • Množství na platě
    24
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    přírodní
Dorazy samolepicí Čtvercové 12.7 mm 3.1 mm polyuretan

10333969


Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Množství na platě
    80
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    přírodní
Dorazy samolepicí vypouklé 19.0 mm 9.6 mm polyuretan

10334119

Cenové rozmezí
648,7128 Kč - 559,2352 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    20
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    vypouklé
  • Barva
    šedá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Plochý 16.5 mm 10.2 mm polyuretan

10367896

Cenové rozmezí
633,6614 Kč - 475,3251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    32
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Plochý
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí 22.3 mm černá polyuretan

10252468

Cenové rozmezí
9,1565 Kč - 9,1565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kluzáky samolepicí kulaté 18.0 mm 18.0 mm plsť

10255421

Cenové rozmezí
0,8704 Kč - 0,8704 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Kluzáky samolepicí kulaté 36.0 mm 36.0 mm plsť

10255506

Cenové rozmezí
3,2603 Kč - 3,2603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Kluzáky samolepicí kulaté 16.0 mm 16.0 mm plsť

10255704

Cenové rozmezí
0,7641 Kč - 0,7641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Dorazy samolepicí 12.7 mm 3.5 mm polyuretan černá

10112434

Cenové rozmezí
2,7615 Kč - 1,9725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    3.5 mm
Dorazy samolepicí 16.0 mm 7.9 mm polyuretan čirý

10164631

Cenové rozmezí
7,4349 Kč - 5,3106 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    7.9 mm
Dorazy samolepicí 10.0 mm 1.8 mm čirý polyuretan

10247716

Cenové rozmezí
3,1948 Kč - 2,282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    1.8 mm
Dorazy samolepicí 11.1 mm 5.0 mm černá polyuretan

10233450

Cenové rozmezí
3,8463 Kč - 2,7473 Kč

Skladové zásoby
242 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    5.0 mm
Dorazy samolepicí 9.5 mm 3.1 mm polyuretan čirý

10164808

Cenové rozmezí
2,6284 Kč - 1,8774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    3.1 mm
Dorazy samolepicí 19.0 mm 9.5 mm šedá polyuretan

10247662

Cenové rozmezí
13,1754 Kč - 9,2132 Kč

Skladové zásoby
882 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    9.5 mm
Dorazy samolepicí 19.1 mm 1.9 mm polyuretan čirý

10164884

Cenové rozmezí
5,5785 Kč - 3,9846 Kč

Skladové zásoby
4452 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    1.9 mm
Dorazy samolepicí 15.9 mm 10.1 mm polyuretan čirý

10164594

Cenové rozmezí
8,623 Kč - 6,1593 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    10.1 mm
Dorazy samolepicí 9.5 mm 4.8 mm polyuretan čirý

10164822

Cenové rozmezí
3,0447 Kč - 2,1748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    4.8 mm
Dorazy samolepicí vypouklé 11.0 mm 5.0 mm polyuretan

10333808

Cenové rozmezí
327,1106 Kč - 286,9391 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    56
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    vypouklé
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí 6.4 mm 1.6 mm polyuretan černá

10164938

Cenové rozmezí
1,9546 Kč - 1,3961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    1.6 mm
Dorazy samolepicí 10.0 mm 3.1 mm šedá polyuretan

10247648

Cenové rozmezí
2,9753 Kč - 2,1252 Kč

Skladové zásoby
14016 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    3.1 mm