Menu Vyhledávání

Dorazy samolepicí

Skladem

Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.

Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.

Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.

  • Přilnavost je nejlepší na hladkém, čistém a suchém povrchu
  • Obvykle se používají jako gumové patky, dorazy skříněk, zarážky dveří a pro ochranu povrchu
  • Třída hořlavosti UL94 HB
  • Snadné použití – jednoduše sloupněte a nalepte.


Produktová řada: SR1593

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 202
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Materiál Množství na platě Výška základny Celková velikost Průměr základny Koupit
1,0145 Kč - 1,4204 Kč 19652 Skladem
čirý
polyuretan
6.4 mm
2,92 Kč - 4,0881 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyuretan
7.5 mm
10252376 3,7022 Kč - 6,1704 Kč 5566 Skladem
čirý
polyuretan
10.0 mm
2,3265 Kč - 3,2572 Kč 4600 Skladem
čirý
polyuretan
12.7 mm
2,5853 Kč - 2,5853 Kč 182 Skladem
kulaté
bílá
plsť
32.0 mm
32.0 mm
32.0 mm
12,6847 Kč - 12,6847 Kč 1092 Skladem
Plochý
černá
polyuretan
84
3.0 mm
19.7 mm
19.7 mm
1,8577 Kč - 2,6008 Kč 9300 Skladem
černá
polyuretan
9.5 mm
6,0693 Kč - 8,497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
polyuretan
20.5 mm
2,4024 Kč - 3,3634 Kč 1296 Skladem
černá
polyuretan
9.6 mm
1,9722 Kč - 2,7611 Kč 4840 Skladem
černá
polyuretan
11.1 mm
3,9846 Kč - 5,5785 Kč 4032 Skladem
černá
polyuretan
19.1 mm
6,5351 Kč - 6,5351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
bílá
plsť
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
2,8348 Kč - 3,9688 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyuretan
12.7 mm
8,0288 Kč - 8,0288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
hnědá
plsť
70.0 mm
70.0 mm
70.0 mm
0,5673 Kč - 0,5673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
hnědá
plsť
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,9533 Kč - 1,9533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
hnědá
plsť
28.0 mm
28.0 mm
28.0 mm
5,3612 Kč - 7,5057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
polyuretan
19.1 mm
1,5224 Kč - 1,5224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
bílá
plsť
26.0 mm
26.0 mm
26.0 mm
1,4224 Kč - 1,9914 Kč 1200 Skladem
černá
polyuretan
9.6 mm
479,361 Kč - 642,5376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
vypouklé
černá
polyuretan
40
8.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
  • z/ze 11
Dorazy samolepicí 6.4 mm 1.6 mm polyuretan čirý

10164921

Cenové rozmezí
1,4204 Kč - 1,0145 Kč

Skladové zásoby
19652 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    1.6 mm
Dorazy samolepicí 7.5 mm 3.5 mm černá polyuretan

10233481

Cenové rozmezí
4,0881 Kč - 2,92 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    3.5 mm
Dorazy samolepicí 10.0 mm 4.0 mm čirý polyuretan

10252376

Cenové rozmezí
6,1704 Kč - 3,7022 Kč

Skladové zásoby
5566 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    4.0 mm
Dorazy samolepicí 12.7 mm 3.5 mm polyuretan čirý

10112427

Cenové rozmezí
3,2572 Kč - 2,3265 Kč

Skladové zásoby
4600 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3919908099
  • Celková výška
    3.5 mm
Kluzáky samolepicí kulaté 32.0 mm 32.0 mm plsť

10255780

Cenové rozmezí
2,5853 Kč - 2,5853 Kč

Skladové zásoby
182 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Dorazy samolepicí Plochý 19.7 mm 3.0 mm polyuretan

10276525

Cenové rozmezí
12,6847 Kč - 12,6847 Kč

Skladové zásoby
1092 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    84
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Plochý
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí 9.5 mm 3.1 mm polyuretan černá

10164815

Cenové rozmezí
2,6008 Kč - 1,8577 Kč

Skladové zásoby
9300 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    3.1 mm
Dorazy samolepicí 20.5 mm 3.1 mm polyuretan čirý

10164716

Cenové rozmezí
8,497 Kč - 6,0693 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    3.1 mm
Dorazy samolepicí 9.6 mm 3.8 mm polyuretan černá

10164624

Cenové rozmezí
3,3634 Kč - 2,4024 Kč

Skladové zásoby
1296 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    3.8 mm
Dorazy samolepicí 11.1 mm 5.1 mm polyuretan černá

10164686

Cenové rozmezí
2,7611 Kč - 1,9722 Kč

Skladové zásoby
4840 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    5.1 mm
Dorazy samolepicí 19.1 mm 1.9 mm polyuretan černá

10164891

Cenové rozmezí
5,5785 Kč - 3,9846 Kč

Skladové zásoby
4032 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    1.9 mm
Kluzáky samolepicí kulaté 60.0 mm 60.0 mm plsť

10255834

Cenové rozmezí
6,5351 Kč - 6,5351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Dorazy samolepicí 12.7 mm 1.6 mm polyuretan černá

10022757

Cenové rozmezí
3,9688 Kč - 2,8348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    1.6 mm
Kluzáky samolepicí kulaté 70.0 mm 70.0 mm plsť

10255551

Cenové rozmezí
8,0288 Kč - 8,0288 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Kluzáky samolepicí kulaté 10.0 mm 10.0 mm plsť

10255391

Cenové rozmezí
0,5673 Kč - 0,5673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Kluzáky samolepicí kulaté 28.0 mm 28.0 mm plsť

10255476

Cenové rozmezí
1,9533 Kč - 1,9533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Dorazy samolepicí 19.1 mm 4.1 mm polyuretan čirý

10316634

Cenové rozmezí
7,5057 Kč - 5,3612 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    4.1 mm
Kluzáky samolepicí kulaté 26.0 mm 26.0 mm plsť

10255759

Cenové rozmezí
1,5224 Kč - 1,5224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Dorazy samolepicí 9.6 mm 5.4 mm polyuretan černá

10164709

Cenové rozmezí
1,9914 Kč - 1,4224 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    5.4 mm
Dorazy samolepicí vypouklé 16.0 mm 8.0 mm polyuretan

10333839

Cenové rozmezí
642,5376 Kč - 479,361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    40
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    vypouklé
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB