Menu Vyhledávání

Dorazy samolepicí

Skladem

Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.

Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.

Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.

  • Přilnavost je nejlepší na hladkém, čistém a suchém povrchu
  • Obvykle se používají jako gumové patky, dorazy skříněk, zarážky dveří a pro ochranu povrchu
  • Třída hořlavosti UL94 HB
  • Snadné použití – jednoduše sloupněte a nalepte.


Produktová řada: SR1593

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 204
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Materiál Množství na platě Výška základny Celková velikost Průměr základny Koupit
1,0179 Kč - 1,0179 Kč 600 Skladem
kulaté
bílá
plsť
22.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
1,7186 Kč - 2,4061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zapuštěné
černá
polyuretan; pryž
200
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
465,399 Kč - 623,8229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
vypouklé
černá
polyuretan
40
8.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
289,9692 Kč - 368,1638 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
vypouklé
přírodní
polyuretan
96
3.8 mm
19.0 mm
9.5 mm
10316580 7,8567 Kč - 10,9993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zapuštěné
černá
polyuretan; pryž
72
10.2 mm
22.4 mm
22.3 mm
269,4643 Kč - 360,5081 Kč 3 Skladem
vypouklé
bílá
polyuretan
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
307,2839 Kč - 360,9684 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plochý
černá
polyuretan
40
4.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,9328 Kč - 0,9328 Kč 35000 Skladem
Čtvercové
hnědá
plsť
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
2,4306 Kč - 4,0511 Kč 197472 Skladem
vypouklé
čirý
polyuretan
561
1.9 mm
6.4 mm
6.4 mm
277,8728 Kč - 372,4725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plochý
černá
polyuretan
56
2.8 mm
8.0 mm
8.0 mm
10316573 8,0285 Kč - 11,24 Kč 288 Skladem
zapuštěné
čirý
polyuretan; pryž
72
10.2 mm
22.4 mm
22.3 mm
2,0238 Kč - 2,8333 Kč 3000 Skladem
zapuštěné
čirý
polyuretan; pryž
200
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
54,0148 Kč - 54,0148 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zapuštěné
černá
polyuretan; pryž
100
15.2 mm
45.7 mm
46.0 mm
1,7186 Kč - 2,4061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Válcové
černá
polyuretan; pryž
200
4.8 mm
9.5 mm
9.5 mm
2,6641 Kč - 3,7298 Kč 1728 Skladem
Plochý
čirý
polyuretan
288
3.5 mm
7.5 mm
7.5 mm
4,016 Kč - 4,016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
bílá
plsť
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
257,8624 Kč - 345,6711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plochý
bílá
polyuretan
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
373,4905 Kč - 381,1182 Kč 2 Skladem
Plochý
černá
polyuretan
24
5.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
1,3944 Kč - 1,3944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
hnědá
plsť
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
269,4643 Kč - 360,5081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
vypouklé
černá
polyuretan
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
  • z/ze 11
Kluzáky samolepicí kulaté 22.0 mm 22.0 mm plsť

10255735

Cenové rozmezí
1,0179 Kč - 1,0179 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Dorazy samolepicí zapuštěné 12.7 mm 3.5 mm polyuretan; pryž černá

10164662

Cenové rozmezí
2,4061 Kč - 1,7186 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    200
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    zapuštěné
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí vypouklé 16.0 mm 8.0 mm polyuretan

10333839

Cenové rozmezí
623,8229 Kč - 465,399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    40
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    vypouklé
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí vypouklé 9.5 mm 3.8 mm polyuretan přírodní

10334089

Cenové rozmezí
368,1638 Kč - 289,9692 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    9.5 mm
  • Množství na platě
    96
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    vypouklé
  • Barva
    přírodní
Dorazy samolepicí zapuštěné 22.3 mm 10.2 mm polyuretan; pryž černá

10316580

Cenové rozmezí
10,9993 Kč - 7,8567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    72
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    zapuštěné
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí vypouklé 11.0 mm 5.0 mm polyuretan

10333815

Cenové rozmezí
360,5081 Kč - 269,4643 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    56
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    vypouklé
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Plochý 19.0 mm 4.0 mm polyuretan

10334065

Cenové rozmezí
360,9684 Kč - 307,2839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    19.1 mm
  • Množství na platě
    40
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Plochý
  • Barva
    černá
Kluzáky samolepicí Čtvercové 20.0 mm 20.0 mm plsť

10255568

Cenové rozmezí
0,9328 Kč - 0,9328 Kč

Skladové zásoby
35000 Skladem
Parametry
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí vypouklé 6.4 mm 1.9 mm polyuretan

10252345

Cenové rozmezí
4,0511 Kč - 2,4306 Kč

Skladové zásoby
197472 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    561
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    vypouklé
  • Barva
    čirý
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Plochý 8.0 mm 2.8 mm polyuretan černá

10334058

Cenové rozmezí
372,4725 Kč - 277,8728 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    56
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Plochý
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí zapuštěné 22.3 mm 10.2 mm polyuretan; pryž čirý

10316573

Cenové rozmezí
11,24 Kč - 8,0285 Kč

Skladové zásoby
288 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    72
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    zapuštěné
  • Barva
    čirý
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí zapuštěné 12.7 mm 3.5 mm polyuretan; pryž čirý

10164655

Cenové rozmezí
2,8333 Kč - 2,0238 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    200
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    zapuštěné
  • Barva
    čirý
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí zapuštěné 46.0 mm 15.2 mm polyuretan; pryž černá

10164785

Cenové rozmezí
54,0148 Kč - 54,0148 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    100
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    zapuštěné
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Válcové 9.5 mm 4.8 mm polyuretan; pryž černá

10164839

Cenové rozmezí
2,4061 Kč - 1,7186 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    200
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Tvar
    Válcové
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Plochý 7.5 mm 3.5 mm polyuretan

10247686

Cenové rozmezí
3,7298 Kč - 2,6641 Kč

Skladové zásoby
1728 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    288
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Plochý
  • Barva
    čirý
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Kluzáky samolepicí kulaté 45.0 mm 45.0 mm plsť

10255810

Cenové rozmezí
4,016 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Dorazy samolepicí Plochý 12.7 mm 3.5 mm polyuretan

10333945

Cenové rozmezí
345,6711 Kč - 257,8624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    56
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Plochý
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí Plochý 20.0 mm 5.0 mm polyuretan

10334072

Cenové rozmezí
381,1182 Kč - 373,4905 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Množství na platě
    24
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Plochý
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Kluzáky samolepicí Čtvercové 25.0 mm 25.0 mm plsť

10255575

Cenové rozmezí
1,3944 Kč - 1,3944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    Čtvercové
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí vypouklé 11.0 mm 5.0 mm polyuretan

10333822

Cenové rozmezí
360,5081 Kč - 269,4643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    56
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    vypouklé
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB