Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šroubovací dorazy jsou ideální jako nožičky na malé spotřebiče a další maloobchodní zboží. Jsou připevněny samostatným šroubem nebo nýtem, jsou vyrobeny z odolného materiálu a neškrábou podkladový povrch povrch.
Produktová řada: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Provedení základny | Výška základny | Materiál (podrobně) | Průměr základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,4657 Kč - 12,9206 Kč | 86 Skladem |
černá
|
kulaté
|
0.551 in
14.0 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
42,8097 Kč - 42,8097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
kulaté
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10172070 | 8,1715 Kč - 8,1715 Kč | 3986 Skladem |
černá
|
kulaté
|
0.374 in
9.5 mm
|
pryž nitrilová
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
9,4734 Kč - 11,6954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
kulaté
|
0.394 in
10.0 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
17,4585 Kč - 17,4585 Kč | 200 Skladem |
černá
|
kulaté
|
0.724 in
18.4 mm
|
pryž nitrilová
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
51,5111 Kč - 51,5111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
kulaté
|
0.63 in
16.0 mm
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
11,4624 Kč - 11,4624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
kulaté
|
0.602 in
15.3 mm
|
pryž nitrilová
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
4,3227 Kč - 7,8507 Kč | 4500 Skladem |
bílá
|
kulaté
|
0.295 in
7.5 mm
|
PVC
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
7,9205 Kč - 14,4605 Kč | 3164 Skladem |
černá
|
kulaté
|
0.906 in
23.0 mm
|
PVC
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
2,5936 Kč - 11,8742 Kč | 9000 Skladem |
černá
|
kulaté
|
0.28 in
7.1 mm
|
TPE/TPV
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,8825 Kč - 4,1904 Kč | 1400 Skladem |
černá
|
kulaté
|
0.378 in
9.6 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
13,7014 Kč - 81,2042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
kulaté
|
0.906 in
23.0 mm
|
pryž přírodní
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,478 Kč - 4,6424 Kč | 11709 Skladem |
černá
|
kulaté
|
0.28 in
7.1 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
4,6435 Kč - 8,4503 Kč | 400 Skladem |
černá
|
kulaté
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
7,8228 Kč - 20,301 Kč | 7000 Skladem |
černá
|
kulaté
|
0.626 in
15.9 mm
|
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
8,3249 Kč - 26,4297 Kč | 150 Skladem |
černá
|
kulaté
|
0.748 in
19.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
6,3448 Kč - 11,5739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
kulaté
|
0.492 in
12.5 mm
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,6872 Kč - 5,5004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
kulaté
|
0.354 in
9.0 mm
|
pryž přírodní
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,7151 Kč - 5,0254 Kč | 2825 Skladem |
černá
|
kulaté
|
0.374 in
9.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
3,5279 Kč - 10,8017 Kč | 3748 Skladem |
černá
|
kulaté
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku