Menu Vyhledávání

Držáky distanční

Skladem

Distanční držáky vytvářejí prostor mezi stěnou a uchycenou cedulí a oživují tak vystavené tiskové materiály jejich odsazením od stěny. Tyto držáky jsou vyráběny v plastovém nebo kovovém provedení. Vytvářejí atraktivní 3D efekt.

Jsou ideální pro montáž cedulí, informačních panelů a dalších předmětů v pevné vzdálenosti od povrchu. Zvyšují viditelnost vašich cedulí a zabraňují poškození stěn. Snadno se instalují i demontují, jsou bezpečné a odolné.

  • Materiál: nerezová ocel, hliník, mosaz, ABS
  • Barva: přírodní, stříbrná, chromová, černá, šedá, bílá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 24
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Distance Barva válce Barva hlavy Povrchová úprava Materiál Koupit
199,5291 Kč - 199,5291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Chrom
mosaz
93,531 Kč - 93,531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
hliník
93,531 Kč - 93,531 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
356,9031 Kč - 356,9031 Kč 828 Skladem
saténová stříbrná
mosaz
155,8803 Kč - 456,866 Kč 599 Skladem
chrom Satén
mosaz
296,7945 Kč - 888,4821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
102,2637 Kč - 316,4133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
hliník
19,4186 Kč - 38,0759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
přírodní
bez povrchové úpravy
ABS
19,4186 Kč - 38,0759 Kč 400 Skladem
bez povrchové úpravy
ABS
48,647 Kč - 48,647 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pochromováno
hliník
25,5228 Kč - 50,0258 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bez povrchové úpravy
ABS
10388969 97,2653 Kč - 97,2653 Kč 120 Skladem
saténová stříbrná
hliník
52,3814 Kč - 52,3814 Kč 100 Skladem
saténová stříbrná
hliník
52,3814 Kč - 164,1246 Kč 648 Skladem
hliník
109,7323 Kč - 342,4523 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
saténová stříbrná
hliník
23,1816 Kč - 45,4585 Kč 210 Skladem
6.0 mm
přírodní
přírodní
bez povrchové úpravy
ABS
19,4186 Kč - 38,0759 Kč 7060 Skladem
bez povrchové úpravy
ABS
10388907 77,3153 Kč - 239,8743 Kč 44 Skladem
saténová stříbrná
hliník
44,8839 Kč - 138,0856 Kč 458 Skladem
saténová stříbrná
hliník
97,2654 Kč - 304,5773 Kč 52 Skladem
pochromováno
hliník
  • z/ze 2
Fixační deska 23.0 mm 27.0 mm mosaz Chrom

10389300

Cenové rozmezí
199,5291 Kč - 199,5291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ
    3
  • Celní nomenklatura
    7616999099
stříbrná hliník Držáky distanční 16.0 mm 16.0 mm

10389201

Cenové rozmezí
93,531 Kč - 93,531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Materiál (podrobně)
    hliník
  • Typ
    2
  • Celní nomenklatura
    7616100099
Fixační deska 13.0 mm 19.0 mm ocel nerezavějící přírodní

10389256

Cenové rozmezí
93,531 Kč - 93,531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 316
  • Typ
    5
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Fixační deska 25.0 mm 50.0 mm mosaz stříbrná

10389195

Cenové rozmezí
356,9031 Kč - 356,9031 Kč

Skladové zásoby
828 Skladem
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    saténová stříbrná
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ
    5
  • Celní nomenklatura
    7419809099
Fixační deska 16.0 mm 23.0 mm mosaz stříbrná

10389294

Cenové rozmezí
456,866 Kč - 155,8803 Kč

Skladové zásoby
599 Skladem
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    chrom Satén
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ
    3
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Fixační deska 25.0 mm 25.0 mm ocel nerezavějící přírodní

10389270

Cenové rozmezí
888,4821 Kč - 296,7945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící AISI 316
  • Typ
    5
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Fixační deska 16.0 mm 25.0 mm hliník stříbrná

10389218

Cenové rozmezí
316,4133 Kč - 102,2637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Materiál (podrobně)
    hliník
  • Typ
    2
  • Celní nomenklatura
    7616100099
Fixační deska 17.0 mm 6.0 mm ABS bílá

10127124

Cenové rozmezí
38,0759 Kč - 19,4186 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Typ
    Head
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
Fixační deska 10.0 mm 6.0 mm ABS černá

10127117

Cenové rozmezí
38,0759 Kč - 19,4186 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Typ
    Head
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Fixační deska 13.0 mm 13.0 mm hliník Chrom

10388839

Cenové rozmezí
48,647 Kč - 48,647 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    hliník
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Fixační deska 17.0 mm 6.0 mm ABS černá

10127087

Cenové rozmezí
50,0258 Kč - 25,5228 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Typ
    Cylinder
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Fixační deska 25.0 mm 19.0 mm hliník stříbrná

10388969

Cenové rozmezí
97,2653 Kč - 97,2653 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    saténová stříbrná
  • Materiál (podrobně)
    hliník
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    7616991099
Fixační deska 13.0 mm 19.0 mm hliník stříbrná

10388877

Cenové rozmezí
52,3814 Kč - 52,3814 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    saténová stříbrná
  • Materiál (podrobně)
    hliník
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Fixační deska 13.0 mm 19.0 mm hliník černá

10388853

Cenové rozmezí
164,1246 Kč - 52,3814 Kč

Skladové zásoby
648 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    hliník
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Fixační deska 25.0 mm 25.0 mm hliník stříbrná

10388990

Cenové rozmezí
342,4523 Kč - 109,7323 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    saténová stříbrná
  • Materiál (podrobně)
    hliník
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    7616991099
Fixační deska 17.0 mm 6.0 mm ABS bílá

10127094

Cenové rozmezí
45,4585 Kč - 23,1816 Kč

Skladové zásoby
210 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Typ
    Cylinder
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
Fixační deska 10.0 mm 18.0 mm ABS šedá

10127131

Cenové rozmezí
38,0759 Kč - 19,4186 Kč

Skladové zásoby
7060 Skladem
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Typ
    Head
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Fixační deska 19.0 mm 19.0 mm hliník stříbrná

10388907

Cenové rozmezí
239,8743 Kč - 77,3153 Kč

Skladové zásoby
44 Skladem
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    saténová stříbrná
  • Materiál (podrobně)
    hliník
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    7616999099
Fixační deska 13.0 mm 13.0 mm hliník stříbrná

10388846

Cenové rozmezí
138,0856 Kč - 44,8839 Kč

Skladové zásoby
458 Skladem
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    saténová stříbrná
  • Materiál (podrobně)
    hliník
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    7616991099
Fixační deska 19.0 mm 25.0 mm hliník Chrom

10388921

Cenové rozmezí
304,5773 Kč - 97,2654 Kč

Skladové zásoby
52 Skladem
Parametry
  • Barva
    Chrom
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Materiál (podrobně)
    hliník
  • Typ
    1
  • Celní nomenklatura
    7616999099