Menu Vyhledávání

Držáky na kondenzátor

Skladem

Držáky svislých kondenzátorů se upevňují pomocí šroubů. Pevná konstrukce z jednoho kusu. Dodáváno s upevňovacím příslušenstvím anebo bez něj. Provedení s odsazením, které zajistí odstup mezi deskou a kondenzátorem. K dispozici je i provedení bez odsazení, s průchozími otvory.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Provedení Koupit
37,1063 Kč - 90,3971 Kč 100 Skladem
55,4574 Kč - 104,9527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Svorky kabelové pomocí šroubů 50.8 mm 33% Glass Filled Nylon 6/6;Stainless Steel černá

10170366

Cenové rozmezí
90,3971 Kč - 37,1063 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Barva
    černá
  • Součást balení
    Screw, Quick Nut
  • Materiál
    33% Glass Filled Nylon 6/6;Stainless Steel
  • Způsob montáže
    Screw
Svorky kabelové pomocí šroubů 50.8 mm 33% Glass Filled Nylon 6/6;Stainless Steel černá

10170373

Cenové rozmezí
104,9527 Kč - 55,4574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Barva
    černá
  • Součást balení
    Screw, Quick Nut
  • Materiál
    33% Glass Filled Nylon 6/6;Stainless Steel
  • Způsob montáže
    Screw