Menu Vyhledávání

Držáky na tištěné materiály

Skladem

Držáky na tištěné materiály mají vnitřní žebrování, které pevně přidržuje marketingové tiskoviny a různé cedule. Tiskovina není součástí dodávky. Pružný materiál dokáže pojmout tištěné materiály různé tloušťky. Mají tvar písmene T a pomáhají uspořádat a zajistit různé předměty.

Některé z nich mají samolepicí základnu, jiné ne. Jejich systém umožňuje rychlou a snadnou instalaci a zajišťuje bezpečné upevnění. Používají se k realizaci kutilských projektů, jako jsou rámečky na fotografie, držáky na šperky a stojany na rostliny.

  • Materiál: PVC, polystyren (PS), polyamid (PA), PE, polypropylen (PP)
  • Barva: čirá, bílá, přírodní, žlutá, červená, šedá, zelená, oranžová

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 16
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální tloušťka materiálu Celková délka Celková šířka Koupit
17,4939 Kč - 20,266 Kč 1046 Skladem
4,4668 Kč - 5,3142 Kč 2100 Skladem
7.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
12,151 Kč - 14,3772 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
75.0 mm
12.0 mm
10379844 5,9749 Kč - 7,1096 Kč 2070 Skladem
7.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
3,4327 Kč - 10,0684 Kč 22250 Skladem
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
3,2316 Kč - 4,5099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
32.0 mm
16.0 mm
3,0449 Kč - 8,9336 Kč 10900 Skladem
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
3,8635 Kč - 11,3466 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
3,246 Kč - 9,5943 Kč 800 Skladem
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
3,0449 Kč - 8,9336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
8,0288 Kč - 9,2927 Kč 6 Skladem
7.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
16,4742 Kč - 19,634 Kč 20 Skladem
7.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
6,9516 Kč - 8,1006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
50.0 mm
40.0 mm
25,6234 Kč - 29,8891 Kč 90 Skladem
4.0 mm
75.0 mm
25.0 mm
6,7936 Kč - 7,8564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
75.0 mm
12.0 mm
3,4471 Kč - 10,1401 Kč 50 Skladem
11.0 mm
70.0 mm
20.0 mm
Držáky cedulek 76.0 mm 90 ° PVC

10388518

Cenové rozmezí
20,266 Kč - 17,4939 Kč

Skladové zásoby
1046 Skladem
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Držáky cedulek 25.0 mm 12.0 mm PVC čirý

10379820

Cenové rozmezí
5,3142 Kč - 4,4668 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Délka
    25.0 mm
  • Maximální tloušťka materiálu
    7.0 mm
Držáky cedulek 75.0 mm 12.0 mm PVC čirý

10379837

Cenové rozmezí
14,3772 Kč - 12,151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Délka
    75.0 mm
  • Maximální tloušťka materiálu
    7.0 mm
Držáky cedulek 25.0 mm 25.0 mm PVC čirý

10379844

Cenové rozmezí
7,1096 Kč - 5,9749 Kč

Skladové zásoby
2070 Skladem
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Délka
    25.0 mm
  • Maximální tloušťka materiálu
    7.0 mm
Držáky cedulek 70.0 mm 20.0 mm polypropylen bílá

10117194

Cenové rozmezí
10,0684 Kč - 3,4327 Kč

Skladové zásoby
22250 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Velikost otvoru
    6.0 mm
  • Délka
    70.0 mm
Držáky cedulek 32.0 mm 16.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) přírodní

10126417

Cenové rozmezí
4,5099 Kč - 3,2316 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Průměr otvoru A
    6.0 mm
  • Velikost otvoru
    6.0 mm
Držáky cedulek 70.0 mm 20.0 mm polypropylen oranžová

10117170

Cenové rozmezí
8,9336 Kč - 3,0449 Kč

Skladové zásoby
10900 Skladem
Parametry
  • Barva
    oranžová
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Velikost otvoru
    6.0 mm
  • Délka
    70.0 mm
Držáky cedulek 70.0 mm 20.0 mm polypropylen zelená

10117187

Cenové rozmezí
11,3466 Kč - 3,8635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Velikost otvoru
    6.0 mm
  • Délka
    70.0 mm
Držáky cedulek 70.0 mm 20.0 mm polypropylen žlutá

10117224

Cenové rozmezí
9,5943 Kč - 3,246 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Barva
    žlutá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Velikost otvoru
    6.0 mm
  • Délka
    70.0 mm
Držáky cedulek 70.0 mm 20.0 mm polypropylen šedá

10117200

Cenové rozmezí
8,9336 Kč - 3,0449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Velikost otvoru
    6.0 mm
  • Délka
    70.0 mm
Držáky cedulek 75.0 mm 25.0 mm PVC čirý

10395523

Cenové rozmezí
9,2927 Kč - 8,0288 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Délka
    75.0 mm
  • Maximální tloušťka materiálu
    7.0 mm
Držáky cedulek 75.0 mm 25.0 mm PVC čirý

10379851

Cenové rozmezí
19,634 Kč - 16,4742 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Délka
    75.0 mm
  • Maximální tloušťka materiálu
    7.0 mm
Držáky cedulek 50.0 mm 40.0 mm Na bázi akrylu čirý

10388594

Cenové rozmezí
8,1006 Kč - 6,9516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    Na bázi akrylu
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Výška
    10.6 mm
  • Průměr otvoru A
    6.0 mm
Držáky cedulek 75.0 mm 25.0 mm PVC čirý

10388488

Cenové rozmezí
29,8891 Kč - 25,6234 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Délka
    75.0 mm
  • Maximální tloušťka materiálu
    4.0 mm
Držáky cedulek 75.0 mm 12.0 mm PVC čirý

10395516

Cenové rozmezí
7,8564 Kč - 6,7936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Délka
    75.0 mm
  • Maximální tloušťka materiálu
    7.0 mm
Držáky cedulek 70.0 mm 20.0 mm polypropylen modrá

10117217

Cenové rozmezí
10,1401 Kč - 3,4471 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Velikost otvoru
    6.0 mm
  • Délka
    70.0 mm