Menu Vyhledávání

Držáky svarů optických vláken

Skladem

Tyto držáky spojů vláken jsou vyrobeny z polyamidu nebo polypropylenu (PP). Jsou k dostání s různým počtem drážek a různými způsoby uchycení. Udrží až 24 svarů optických vláken. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2. Provedení v černé, modré, zelenou, přírodní červené nebo žluté barvě.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 33
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Počet štěrbin Celková šířka Celková výška Koupit
110,8383 Kč - 110,8383 Kč 438 Skladem
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
10315972 9,1491 Kč - 9,1491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.6 mm
3
4,6679 Kč - 4,6679 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5
25.2 mm
15.7 mm
82,8738 Kč - 82,8738 Kč 600 Skladem
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
7,4687 Kč - 7,4687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
72,7335 Kč - 72,7335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
3,8635 Kč - 4,6679 Kč 1000 Skladem
3
14.0 mm
16.5 mm
39,268 Kč - 39,268 Kč 2500 Skladem
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
69,5019 Kč - 69,5019 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
7,0809 Kč - 7,0809 Kč 1000 Skladem
4
23.9 mm
6,2622 Kč - 7,4974 Kč 1340 Skladem
77,8036 Kč - 77,8036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
85,0425 Kč - 85,0425 Kč 1200 Skladem
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
46,5214 Kč - 51,6774 Kč 7 Skladem
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
76,3386 Kč - 76,3386 Kč 900 Skladem
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
3,3896 Kč - 3,8779 Kč 20300 Skladem
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
63,4695 Kč - 63,4695 Kč 600 Skladem
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
6,7793 Kč - 8,273 Kč 7900 Skladem
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
4,237 Kč - 5,0126 Kč 4500 Skladem
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
15,7129 Kč - 15,7129 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2
12.7 mm
  • z/ze 2
Příchytky pro optická vlákna 32.0 mm (L) 12, 4 přírodní

10316092

Cenové rozmezí
110,8383 Kč - 110,8383 Kč

Skladové zásoby
438 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů/nýtů a nebo samolepicí základny
  • Celková výška
    12.2 mm
  • Celková délka
    32.0 mm
  • Celková šířka
    32.0 mm
Příchytky pro optická vlákna 20.6 mm (L) přírodní

10315972

Cenové rozmezí
9,1491 Kč - 9,1491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková délka
    20.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Množství v balení
    1000
Příchytky pro optická vlákna 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm, 4.0 mm přírodní polyamid 6.6

10111390

Cenové rozmezí
4,6679 Kč - 4,6679 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    15.7 mm
  • Celková šířka
    25.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Množství v balení
    1000
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm zelená polyamid 6

10312766

Cenové rozmezí
82,8738 Kč - 82,8738 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Celková výška
    7.33 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 22.0 mm 9.5 mm 3.0 mm přírodní polyamid 6.6

10315996

Cenové rozmezí
7,4687 Kč - 7,4687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková výška
    5.9 mm
  • Celková délka
    22.0 mm
  • Celková šířka
    9.5 mm
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm zelená polyamid 6

10312773

Cenové rozmezí
72,7335 Kč - 72,7335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Celková výška
    7.33 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm přírodní polyamid 6.6

10111383

Cenové rozmezí
4,6679 Kč - 3,8635 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    16.5 mm
  • Celková šířka
    14.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Množství v balení
    1000
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm (L) černá

10312285

Cenové rozmezí
39,268 Kč - 39,268 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Připevnění svorkou; samolepicí
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    14.75 mm
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm červená polyamid 6

10312742

Cenové rozmezí
69,5019 Kč - 69,5019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 4.7 mm 1.6 mm 3.0 mm přírodní polyamid 6.6

10315897

Cenové rozmezí
7,0809 Kč - 7,0809 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková šířka
    23.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Množství v balení
    1000
  • Počet štěrbin
    4
Příchytky pro optická vlákna přírodní polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)

10111833

Cenové rozmezí
7,4974 Kč - 6,2622 Kč

Skladové zásoby
1340 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen; elastomer termoplastický (TPE)
  • Množství v balení
    10
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm červená polyamid 6

10312759

Cenové rozmezí
77,8036 Kč - 77,8036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 72.66 mm 6.4 mm 26.5 mm modrá polyamid 6

10312339

Cenové rozmezí
85,0425 Kč - 85,0425 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celková délka
    72.66 mm
  • Celková šířka
    26.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 35.4 mm (L) 6 přírodní

10316122

Cenové rozmezí
51,6774 Kč - 46,5214 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Celková délka
    35.4 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm žlutá polyamid 6

10312780

Cenové rozmezí
76,3386 Kč - 76,3386 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    žlutá
  • Celková výška
    7.33 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 37.0 mm (L) 6 černá

10111802

Cenové rozmezí
3,8779 Kč - 3,3896 Kč

Skladové zásoby
20300 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Celková výška
    6.2 mm
  • Celková délka
    37.0 mm
  • Celková šířka
    26.0 mm
Příchytky pro optická vlákna 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm žlutá polyamid 6

10312797

Cenové rozmezí
63,4695 Kč - 63,4695 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    žlutá
  • Celková výška
    7.33 mm
  • Celková délka
    26.5 mm
  • Celková šířka
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
Příchytky pro optická vlákna 35.63 mm 5.8 mm 12 černá polyamid 6.6

10111796

Cenové rozmezí
8,273 Kč - 6,7793 Kč

Skladové zásoby
7900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    5.8 mm
  • Celková délka
    35.63 mm
  • Celková šířka
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Příchytky pro optická vlákna 35.63 mm 5.8 mm 12 černá polyamid 6.6

10111789

Cenové rozmezí
5,0126 Kč - 4,237 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    5.8 mm
  • Celková délka
    35.63 mm
  • Celková šířka
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Příchytky pro optická vlákna 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm přírodní polyamid 6.6

10315989

Cenové rozmezí
15,7129 Kč - 15,7129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Množství v balení
    1000