Menu Vyhledávání

Držáky vázacích pásek – uchycené šroubem

Skladem

Tento sortiment je určen pro různé typy vázacích pásek a různá použití.

Produktová řada: SR1719

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 9
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Maximální šířka kompatibilních vázacích pásků Průměr otvoru Celková šířka Celková výška Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
7.0 mm
12.3 mm
71 Skladem
27.7 mm
18.7 mm
116.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.8 mm
19.1 mm
7.9 mm
2700 Skladem
19.0 mm
9.53 mm
4.95 mm
16000 Skladem
19.0 mm
9.53 mm
4.95 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.9 mm
19.5 mm
12.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
12.7 mm
3.2 mm
1508 Skladem
27.7 mm
18.7 mm
116.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
57.6 mm
34.1 mm
13.5 mm
Držáky stahovacích pásek šroubovací PA66 přírodní

10488416


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková délka
    16.0 mm
  • Celková šířka
    7.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Držáky stahovacích pásek šroubovací polyamid 6.6 přírodní

10009376


Skladové zásoby
71 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková délka
    27.7 mm
  • Celková šířka
    18.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Držáky stahovacích pásek šroubovací polyamid 6.6 přírodní

10155165


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková délka
    32.8 mm
  • Celková šířka
    19.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Držáky stahovacích pásek šroubovací polyamid 6.6 přírodní

10009482


Skladové zásoby
2700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková délka
    19.0 mm
  • Celková šířka
    9.53 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Držáky stahovacích pásek šroubovací polyamid 6.6 přírodní

10009499


Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková délka
    19.0 mm
  • Celková šířka
    9.53 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Držáky stahovacích pásek Šroubovací & nýtovací polyamid 6.6 přírodní

10155196


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková délka
    25.9 mm
  • Celková šířka
    19.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Držáky stahovacích pásek šroubovací polyamid 6.6 přírodní

10009215


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková délka
    19.1 mm
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Držáky stahovacích pásek šroubovací polyamid 6.6 přírodní

10009369


Skladové zásoby
1508 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková délka
    27.7 mm
  • Celková šířka
    18.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Držáky stahovacích pásek šroubovací polyamid 6.6 přírodní

10155172


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková délka
    57.6 mm
  • Celková šířka
    34.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2