Menu Vyhledávání

Držáky vázacích pásek – zatlačovací

Skladem

Zatlačovací držáky vázacích pásek se montují vtlačením do předvrtaného otvoru v desce. Z tohoto otvoru je lze také opětovně vyjmout.

Produktová řada: SR2022

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 76
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Maximální šířka kompatibilních vázacích pásků Tloušťka panelu Způsob montáže Koupit
3,3327 Kč - 4,016 Kč 1000 Skladem
5.2 mm
8.2 mm
pomocí šroubů
10,04 Kč - 10,04 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.3 mm
10009413 3,8347 Kč - 5,5499 Kč 1750 Skladem
3.5 mm
0.79 - 1.98 mm
Push-In
1,2452 Kč - 1,3819 Kč 179700 Skladem
7,8228 Kč - 9,7751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
zatlačovací
2,7192 Kč - 5,3826 Kč 4000 Skladem
4.3 mm
5.1 mm
pomocí šroubů
3,6255 Kč - 3,6255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
1.0 - 4.5 mm
Push-In
4,9642 Kč - 4,9642 Kč 800 Skladem
2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Push-In
10009239 3,2909 Kč - 4,016 Kč 15548 Skladem
5.3 mm
pomocí šroubů
3,1096 Kč - 3,4443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,2211 Kč - 3,5977 Kč 18 Skladem
3,0399 Kč - 3,6813 Kč 6100 Skladem
5.3 mm
Screw
4,9642 Kč - 4,9642 Kč 1470 Skladem
0.8 - 2.0 mm
4,1833 Kč - 5,4104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,9462 Kč - 4,7411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.2 mm
pomocí šroubů
3,1933 Kč - 4,4623 Kč 500 Skladem
2,7192 Kč - 5,3826 Kč 8300 Skladem
4.3 mm
5.1 mm
pomocí šroubů
10009529 4,9642 Kč - 4,9642 Kč 5000 Skladem
4.8 mm
0.8 - 3.0 mm
Push-In
5,2152 Kč - 6,4144 Kč 1000 Skladem
5.3 mm
pomocí šroubů
1,7709 Kč - 1,9801 Kč 81136 Skladem
  • z/ze 4
Držáky stahovacích pásek Šroubovací & nýtovací #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm polyamid černá

10009291

Cenové rozmezí
4,016 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    8.2 mm
  • Průměr otvoru
    5.2 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů PA66 přírodní

10155202

Cenové rozmezí
10,04 Kč - 10,04 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    13.3 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková délka
    25.9 mm
  • Celková šířka
    19.5 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací PA66 přírodní

10009413

Cenové rozmezí
5,5499 Kč - 3,8347 Kč

Skladové zásoby
1750 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Push-In
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    3.5 mm
  • Tloušťka panelu
    0.79 - 1.98 mm
  • Celková délka
    14.3 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů PA66 přírodní

10246108

Cenové rozmezí
1,3819 Kč - 1,2452 Kč

Skladové zásoby
179700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková délka
    19.0 mm
  • Celková šířka
    9.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 4.8 mm polyamid černá

10009512

Cenové rozmezí
9,7751 Kč - 7,8228 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 3.0 mm
  • Průměr otvoru
    7.0 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 5.1 mm polyamid přírodní

10122051

Cenové rozmezí
5,3826 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.1 mm
  • Průměr otvoru
    4.3 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací PA66 přírodní

10009543

Cenové rozmezí
3,6255 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Push-In
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 - 4.5 mm
  • Celková výška
    16.1 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací PA66 přírodní

10009437

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Push-In
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Celková výška
    15.5 mm
Držáky stahovacích pásek Šroubovací & nýtovací #8. M4 5.3 mm polyamid černá

10009239

Cenové rozmezí
4,016 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
15548 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.3 mm
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková délka
    15.2 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů PA66 černá

10277133

Cenové rozmezí
3,4443 Kč - 3,1096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková výška
    17.5 mm
  • Celková délka
    23.0 mm
  • Celková šířka
    13.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů PA66 přírodní

10246146

Cenové rozmezí
3,5977 Kč - 3,2211 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    11.6 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Celková šířka
    14.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů PA66 přírodní

10009253

Cenové rozmezí
3,6813 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
6100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Screw
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.3 mm
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková délka
    15.2 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací PA66 přírodní

10009420

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
1470 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Celková délka
    14.2 mm
  • Celková šířka
    5.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Držáky stahovacích pásek zatlačovací PA66 přírodní

10089323

Cenové rozmezí
5,4104 Kč - 4,1833 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm polyamid přírodní

10009338

Cenové rozmezí
4,7411 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    8.2 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
  • Celková délka
    22.2 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací PA66 černá

10089316

Cenové rozmezí
4,4623 Kč - 3,1933 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů 5.1 mm polyamid černá

10122068

Cenové rozmezí
5,3826 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
8300 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.1 mm
  • Průměr otvoru
    4.3 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací PA66 černá

10009529

Cenové rozmezí
4,9642 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Push-In
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 3.0 mm
  • Celková výška
    13.4 mm
Držáky stahovacích pásek Šroubovací & nýtovací #8. M4 5.3 mm polyamid přírodní

10009246

Cenové rozmezí
6,4144 Kč - 5,2152 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.3 mm
  • Celková výška
    7.1 mm
  • Celková délka
    15.2 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů PA66 přírodní

10246122

Cenové rozmezí
1,9801 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
81136 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    9.8 mm
  • Celková délka
    23.0 mm
  • Celková šířka
    16.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66