Menu Vyhledávání

Držáky vázacích pásek – zatlačovací

Skladem

Zatlačovací držáky vázacích pásek se montují vtlačením do předvrtaného otvoru v desce. Z tohoto otvoru je lze také opětovně vyjmout.

Produktová řada: SR2022

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 76
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Maximální šířka kompatibilních vázacích pásků Tloušťka panelu Způsob montáže Koupit
12,7034 Kč - 12,7034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 - 4.5 mm
4,6575 Kč - 5,7451 Kč 900 Skladem
1.19 - 2.77 mm
3,2211 Kč - 3,5977 Kč 4300 Skladem
2,417 Kč - 2,984 Kč 500 Skladem
6.3 mm
Push Fit
4,2391 Kč - 5,2431 Kč 15900 Skladem
6.6 mm
1.19 - 2.77 mm
Push-In
5,4941 Kč - 12,6198 Kč 2950 Skladem
6.4 mm
5.6 mm
1.4 - 2.0 mm
zatlačovací
5,4802 Kč - 5,4802 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
5.8 mm
zatlačovací
6,1634 Kč - 6,1634 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
5.8 mm
zatlačovací
6,9443 Kč - 6,9443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
5.8 mm
zatlačovací
7,3627 Kč - 7,3627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6,1914 Kč - 6,1914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
5.6 mm
0.5 - 2.3 mm
zatlačovací
2,1753 Kč - 2,4263 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
3.8 mm
0.5 - 1.6 mm
zatlačovací
3,4303 Kč - 4,4343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
5.0 mm
zatlačovací
10009284 3,0538 Kč - 3,6813 Kč 3000 Skladem
8.2 mm
Screw
10,6955 Kč - 22,3809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Square Hole
6,1634 Kč - 6,1634 Kč 50 Skladem
6,9443 Kč - 6,9443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7,3627 Kč - 7,3627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,4303 Kč - 4,4343 Kč 500 Skladem
3.9 mm
5.3 mm
zatlačovací
6,01 Kč - 6,6794 Kč 2300 Skladem
  • z/ze 4
Držáky stahovacích pásek zatlačovací PA66 přírodní

10009550

Cenové rozmezí
12,7034 Kč - 12,7034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka panelu
    1.0 - 4.5 mm
  • Celková výška
    16.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Držáky stahovacích pásek zatlačovací PA66 černá

10009673

Cenové rozmezí
5,7451 Kč - 4,6575 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka panelu
    1.19 - 2.77 mm
  • Celková výška
    17.5 mm
  • Celková délka
    15.9 mm
  • Celková šířka
    7.1 mm
Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů PA66 přírodní

10246139

Cenové rozmezí
3,5977 Kč - 3,2211 Kč

Skladové zásoby
4300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    17.5 mm
  • Celková délka
    23.0 mm
  • Celková šířka
    13.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Sedla kabelová rychlonasazovací 7.4 mm 36.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10222089

Cenové rozmezí
2,984 Kč - 2,417 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Push Fit
  • Průměr otvoru
    6.3 mm
  • Celková délka
    36.2 mm
  • Celková šířka
    4.7 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací PA66 přírodní

10009666

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 4,2391 Kč

Skladové zásoby
15900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Push-In
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    6.6 mm
  • Tloušťka panelu
    1.19 - 2.77 mm
  • Celková výška
    17.5 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 5.6 mm polyamid černá

10009475

Cenové rozmezí
12,6198 Kč - 5,4941 Kč

Skladové zásoby
2950 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.6 mm
  • Tloušťka panelu
    1.4 - 2.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 5.8 mm polyamid černá

10009598

Cenové rozmezí
5,4802 Kč - 5,4802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.8 mm
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Celková výška
    15.0 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 5.8 mm polyamid černá

10009611

Cenové rozmezí
6,1634 Kč - 6,1634 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.8 mm
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Celková výška
    15.0 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 5.8 mm polyamid černá

10009635

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.8 mm
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Celková výška
    15.0 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací PA66 černá

10035788

Cenové rozmezí
7,3627 Kč - 7,3627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková šířka
    45.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 5.6 mm polyamid přírodní

10009574

Cenové rozmezí
6,1914 Kč - 6,1914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.6 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 2.3 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 3.8 mm polyamid přírodní

10376881

Cenové rozmezí
2,4263 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    3.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.5 - 1.6 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 5.0 mm polyamid přírodní

10126356

Cenové rozmezí
4,4343 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    2.4 - 5.0 mm
  • Průměr otvoru
    3.9 mm
  • Celková výška
    20.0 mm
Držáky stahovacích pásek Šroubovací & nýtovací PA66 přírodní

10009284

Cenové rozmezí
3,6813 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    Screw
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    8.2 mm
  • Celková výška
    9.8 mm
  • Celková délka
    22.2 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací PA66 černá

10009383

Cenové rozmezí
22,3809 Kč - 10,6955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    Square Hole
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    13.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Celková délka
    28.0 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací PA66 přírodní

10009604

Cenové rozmezí
6,1634 Kč - 6,1634 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Držáky stahovacích pásek zatlačovací PA66 přírodní

10009628

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Držáky stahovacích pásek zatlačovací PA66 černá

10035771

Cenové rozmezí
7,3627 Kč - 7,3627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celková šířka
    45.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-0
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Držáky stahovacích pásek zatlačovací 5.3 mm polyamid černá

10126363

Cenové rozmezí
4,4343 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků
    5.3 mm
  • Průměr otvoru
    3.9 mm
  • Celková výška
    20.0 mm
Držáky stahovacích pásek zatlačovací PA66 černá

10253724

Cenové rozmezí
6,6794 Kč - 6,01 Kč

Skladové zásoby
2300 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790