Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka při zatížení | Tuhost pružiny | Předpětí | Celková délka | Materiál | Zátěž při minimální pracovní délce | Vnější průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,7637 Kč - 56,3599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
ocel uhlíková
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 59,7352 Kč - 59,7352 Kč | 420 Skladem |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
ocel uhlíková
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 67,7497 Kč - 73,7247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
ocel uhlíková
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 54,2055 Kč - 59,0745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
2 in
50.8 mm
|
ocel uhlíková
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 54,2055 Kč - 59,0745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
ocel uhlíková
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
| 54,7512 Kč - 59,6202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
ocel uhlíková
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| 54,7512 Kč - 59,6202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
3 in
76.2 mm
|
ocel uhlíková
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| 57,4515 Kč - 62,3348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
ocel uhlíková
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 66,1266 Kč - 71,5414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
ocel uhlíková
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 100,813 Kč - 109,4738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
4 in
101.6 mm
|
ocel uhlíková
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 94,8524 Kč - 102,9818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
ocel uhlíková
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 61,7747 Kč - 67,2039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
ocel nerezavějící
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 61,7747 Kč - 67,2039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 61,7747 Kč - 67,2039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
ocel nerezavějící
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 61,7747 Kč - 67,2039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
3 in
76.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 71,5414 Kč - 77,5021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 84,5542 Kč - 92,1378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
ocel nerezavějící
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 84,0085 Kč - 91,592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
ocel nerezavějící
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 128,4472 Kč - 139,2911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
10.26 N
10.26 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
114.20 N
114.20 N
|
|
||
| 142,5515 Kč - 155,0185 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
2 in
50.8 mm
|
ocel nerezavějící
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku