Menu Vyhledávání

Extension Springs

Skladem

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 198
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka při zatížení Tuhost pružiny Předpětí Celková délka Materiál Zátěž při minimální pracovní délce Vnější průměr Koupit
60,166 Kč - 65,5808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.78 N
88.9 mm
ocel uhlíková
19.57 N
57,4515 Kč - 62,3348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.56 N
50.8 mm
ocel uhlíková
83.63 N
54,2055 Kč - 59,0745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.65 N
57.2 mm
ocel uhlíková
40.30 N
54,7512 Kč - 59,6202 Kč 30 Skladem
1.78 N
34.8 mm
ocel uhlíková
19.57 N
54,2055 Kč - 59,0745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.23 N
38.1 mm
ocel uhlíková
70.28 N
57,4515 Kč - 62,3348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.56 N
44.5 mm
ocel uhlíková
83.63 N
66,1266 Kč - 71,5414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.56 N
114.3 mm
ocel uhlíková
83.63 N
100,813 Kč - 109,4738 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.32 N
101.6 mm
ocel uhlíková
137.09 N
94,8524 Kč - 102,9818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.89 N
88.9 mm
ocel uhlíková
309.98 N
61,7747 Kč - 67,2039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.71 N
22.4 mm
ocel nerezavějící
7.67 N
54,7512 Kč - 59,6202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.78 N
57.2 mm
ocel uhlíková
19.57 N
57,4515 Kč - 62,3348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.56 N
38.1 mm
ocel uhlíková
83.63 N
57,4515 Kč - 62,3348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.56 N
31.8 mm
ocel uhlíková
83.63 N
54,7512 Kč - 59,6202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.78 N
63.5 mm
ocel uhlíková
19.57 N
71,5414 Kč - 77,5021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.04 N
34.8 mm
ocel nerezavějící
33.57 N
71,5414 Kč - 77,5021 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.19 N
25.4 mm
ocel nerezavějící
58.54 N
66,1266 Kč - 71,5414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.56 N
88.9 mm
ocel uhlíková
83.63 N
67,7497 Kč - 73,7247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.22 N
88.9 mm
ocel uhlíková
23.58 N
54,2055 Kč - 59,0745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.65 N
38.1 mm
ocel uhlíková
40.30 N
54,2055 Kč - 59,0745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.23 N
28.5 mm
ocel uhlíková
70.28 N
  • z/ze 10
Pružiny tažné 12.7 mm 0.07 Nmm ocel uhlíková

10412084

Cenové rozmezí
65,5808 Kč - 60,166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    1.78 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    19.57 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    88.9 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 12.7 mm 2.59 Nmm ocel uhlíková

10439500

Cenové rozmezí
62,3348 Kč - 57,4515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    7.56 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    83.63 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 10.6 mm 0.60 Nmm ocel uhlíková

10414798

Cenové rozmezí
59,0745 Kč - 54,2055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    3.65 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    40.30 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    57.2 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 12.7 mm 0.37 Nmm ocel uhlíková

10439388

Cenové rozmezí
59,6202 Kč - 54,7512 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Předpětí
    1.78 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    19.57 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    34.8 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 10.6 mm 3.41 Nmm ocel uhlíková

10646021

Cenové rozmezí
59,0745 Kč - 54,2055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    6.23 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    70.28 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    38.1 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 12.7 mm 3.27 Nmm ocel uhlíková

10439494

Cenové rozmezí
62,3348 Kč - 57,4515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    7.56 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    83.63 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    44.5 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 12.7 mm 0.84 Nmm ocel uhlíková

10439555

Cenové rozmezí
71,5414 Kč - 66,1266 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    7.56 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    83.63 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    114.3 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 19.1 mm 1.44 Nmm ocel uhlíková

10636688

Cenové rozmezí
109,4738 Kč - 100,813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    12.32 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    137.09 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    101.6 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 19.1 mm 8.83 Nmm ocel uhlíková

10439647

Cenové rozmezí
102,9818 Kč - 94,8524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    27.89 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    309.98 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    88.9 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 6.1 mm 0.25 Nmm ocel nerezavějící

10418192

Cenové rozmezí
67,2039 Kč - 61,7747 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    0.71 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.67 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    22.4 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 12.7 mm 0.14 Nmm ocel uhlíková

10423905

Cenové rozmezí
59,6202 Kč - 54,7512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    1.78 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    19.57 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    57.2 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 12.7 mm 4.47 Nmm ocel uhlíková

10439487

Cenové rozmezí
62,3348 Kč - 57,4515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    7.56 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    83.63 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    38.1 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 12.7 mm 8.21 Nmm ocel uhlíková

10439463

Cenové rozmezí
62,3348 Kč - 57,4515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    7.56 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    83.63 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    31.8 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 12.7 mm 0.12 Nmm ocel uhlíková

10439425

Cenové rozmezí
59,6202 Kč - 54,7512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    1.78 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    19.57 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 10.6 mm 1.23 Nmm ocel nerezavějící

10439838

Cenové rozmezí
77,5021 Kč - 71,5414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    3.04 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    33.57 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    34.8 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 10.6 mm 8.26 Nmm ocel nerezavějící

10416716

Cenové rozmezí
77,5021 Kč - 71,5414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    5.19 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    58.54 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    25.4 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 12.7 mm 1.16 Nmm ocel uhlíková

10439531

Cenové rozmezí
71,5414 Kč - 66,1266 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    7.56 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    83.63 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    88.9 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 6.1 mm 0.26 Nmm ocel uhlíková

10439241

Cenové rozmezí
73,7247 Kč - 67,7497 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    2.22 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    23.58 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    88.9 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 10.6 mm 1.21 Nmm ocel uhlíková

10424148

Cenové rozmezí
59,0745 Kč - 54,2055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    3.65 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    40.30 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    38.1 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 10.6 mm 6.79 Nmm ocel uhlíková

10424797

Cenové rozmezí
59,0745 Kč - 54,2055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    6.23 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    70.28 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    28.5 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková