Menu Vyhledávání

Extension Springs

Skladem

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 198
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka při zatížení Tuhost pružiny Předpětí Celková délka Materiál Zátěž při minimální pracovní délce Vnější průměr Koupit
59,9754 Kč - 65,2465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.71 N
63.5 mm
ocel nerezavějící
7.67 N
86,2888 Kč - 93,6654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.32 N
57.2 mm
ocel uhlíková
137.09 N
87,3625 Kč - 95,2551 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.89 N
50.8 mm
ocel uhlíková
309.98 N
97,8767 Kč - 106,2853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.32 N
114.3 mm
ocel uhlíková
137.09 N
69,4577 Kč - 75,2447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.04 N
25.4 mm
ocel nerezavějící
33.57 N
58,4136 Kč - 63,6707 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.78 N
101.6 mm
ocel uhlíková
19.57 N
60,5192 Kč - 65,7764 Kč 10 Skladem
7.56 N
57.2 mm
ocel uhlíková
83.63 N
69,4577 Kč - 75,2447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.04 N
57.2 mm
ocel nerezavějící
33.57 N
79,4699 Kč - 86,2888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.48 N
101.6 mm
ocel nerezavějící
16.30 N
69,4577 Kč - 75,2447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.48 N
57.2 mm
ocel nerezavějící
16.30 N
81,0317 Kč - 87,8785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.30 N
31.8 mm
ocel nerezavějící
69.66 N
69,4577 Kč - 75,2447 Kč 30 Skladem
3.04 N
76.2 mm
ocel nerezavějící
33.57 N
69,4577 Kč - 75,2447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.19 N
57.2 mm
ocel nerezavějící
58.54 N
69,4577 Kč - 75,2447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.04 N
31.8 mm
ocel nerezavějící
33.57 N
50,2561 Kč - 54,7184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.85 N
57.2 mm
ocel uhlíková
9.21 N
50,2561 Kč - 54,7184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.22 N
31.8 mm
ocel uhlíková
23.58 N
69,4577 Kč - 75,2447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.04 N
28.5 mm
ocel nerezavějící
33.57 N
69,4577 Kč - 75,2447 Kč 30 Skladem
3.04 N
69.9 mm
ocel nerezavějící
33.57 N
50,2561 Kč - 54,7184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.85 N
19.1 mm
ocel uhlíková
9.21 N
57,9953 Kč - 57,9953 Kč 450 Skladem
2.22 N
44.5 mm
ocel uhlíková
23.58 N
  • z/ze 10
Pružiny tažné 6.1 mm 0.04 Nmm ocel nerezavějící

10439685

Cenové rozmezí
65,2465 Kč - 59,9754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    0.71 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.67 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 19.1 mm 4.27 Nmm ocel uhlíková

10439579

Cenové rozmezí
93,6654 Kč - 86,2888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    12.32 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    137.09 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    57.2 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 19.1 mm 26.46 Nmm ocel uhlíková

10439593

Cenové rozmezí
95,2551 Kč - 87,3625 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    27.89 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    309.98 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 19.1 mm 1.21 Nmm ocel uhlíková

10632925

Cenové rozmezí
106,2853 Kč - 97,8767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    12.32 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    137.09 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    114.3 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 10.6 mm 3.21 Nmm ocel nerezavějící

10417485

Cenové rozmezí
75,2447 Kč - 69,4577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    3.04 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    33.57 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    25.4 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 12.7 mm 0.05 Nmm ocel uhlíková

10420898

Cenové rozmezí
63,6707 Kč - 58,4136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    1.78 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    19.57 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    101.6 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 12.7 mm 2.14 Nmm ocel uhlíková

10418741

Cenové rozmezí
65,7764 Kč - 60,5192 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Předpětí
    7.56 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    83.63 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    57.2 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 10.6 mm 0.50 Nmm ocel nerezavějící

10424155

Cenové rozmezí
75,2447 Kč - 69,4577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    3.04 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    33.57 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    57.2 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 12.7 mm 0.04 Nmm ocel nerezavějící

10234617

Cenové rozmezí
86,2888 Kč - 79,4699 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    1.48 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    16.30 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    101.6 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 12.7 mm 0.12 Nmm ocel nerezavějící

10439975

Cenové rozmezí
75,2447 Kč - 69,4577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    1.48 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    16.30 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    57.2 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 12.7 mm 6.84 Nmm ocel nerezavějící

10440032

Cenové rozmezí
87,8785 Kč - 81,0317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    6.30 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    69.66 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    31.8 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 10.6 mm 0.34 Nmm ocel nerezavějící

10413043

Cenové rozmezí
75,2447 Kč - 69,4577 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Předpětí
    3.04 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    33.57 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    76.2 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 10.6 mm 1.43 Nmm ocel nerezavějící

10642047

Cenové rozmezí
75,2447 Kč - 69,4577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    5.19 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    58.54 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    57.2 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 10.6 mm 1.53 Nmm ocel nerezavějící

10439821

Cenové rozmezí
75,2447 Kč - 69,4577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    3.04 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    33.57 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    31.8 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 6.1 mm 0.07 Nmm ocel uhlíková

10439135

Cenové rozmezí
54,7184 Kč - 50,2561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    0.85 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    9.21 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    57.2 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 6.1 mm 0.93 Nmm ocel uhlíková

10234501

Cenové rozmezí
54,7184 Kč - 50,2561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    2.22 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    23.58 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    31.8 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 10.6 mm 2.10 Nmm ocel nerezavějící

10424841

Cenové rozmezí
75,2447 Kč - 69,4577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    3.04 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    33.57 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    28.5 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 10.6 mm 0.37 Nmm ocel nerezavějící

10439852

Cenové rozmezí
75,2447 Kč - 69,4577 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Předpětí
    3.04 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    33.57 N
  • Maximální provozní teplota
    260 °C
  • Celková délka
    69.9 mm
  • Materiál
    ocel nerezavějící
Pružiny tažné 6.1 mm 0.42 Nmm ocel uhlíková

10335123

Cenové rozmezí
54,7184 Kč - 50,2561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Předpětí
    0.85 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    9.21 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    19.1 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková
Pružiny tažné 6.1 mm 0.60 Nmm ocel uhlíková

10335130

Cenové rozmezí
57,9953 Kč - 57,9953 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • Předpětí
    2.22 N
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    23.58 N
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Celková délka
    44.5 mm
  • Materiál
    ocel uhlíková