Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Feritová jádra a návleky na ploché kabely mají speciální konstrukci, která pomáhá eliminovat šum na plochých kabelech. Fungují tak, že blokují nízkofrekvenční šum a absorbují vysokofrekvenční šum, který emituje signální vedení nebo napájecí kabely. Díky tomu jsou ideální pro použití při potlačování elektromagnetických emisí a vysokofrekvenčního rušení.
Náš sortiment je k dispozici v různých délkách vložek a impedancích MHz. Dodávají se v různých typech, které jsou vhodné pro ploché a páskové kabely.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka vložky | Impedance 100 MHz | Celková délka | Impedance 25 MHz | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,8508 Kč - 23,1676 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
85 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
32 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
21,9819 Kč - 24,4244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
149 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
58 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
7,2568 Kč - 8,0632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
63 Ω
|
0.579 in
14.7 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
55,6466 Kč - 61,8296 Kč | 15 Skladem |
2.047 in
52.0 mm
|
119 Ω
|
2.307 in
58.6 mm
|
43 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
18,593 Kč - 20,659 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
68 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
19,3165 Kč - 21,4627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.276 in
32.4 mm
|
88 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
29 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
55,7833 Kč - 61,9815 Kč | 12 Skladem |
1.22 in
31.0 mm
|
192 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
92 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
132,0682 Kč - 146,7425 Kč | 3 Skladem |
1.72 in
43.7 mm
|
181 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
80 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
12,8665 Kč - 14,2961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
58 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
29,1841 Kč - 32,4267 Kč | 29 Skladem |
1.732 in
44.0 mm
|
94 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
7,2448 Kč - 8,0497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
72 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
29 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
13,60 Kč - 15,1111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.65 in
16.5 mm
|
97 Ω
|
0.807 in
20.5 mm
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
12,2245 Kč - 13,5829 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.925 in
23.5 mm
|
65 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
28 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
12,5519 Kč - 13,9466 Kč | 150 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
88 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
29 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
20,0141 Kč - 22,238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
59 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
24 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
69,7328 Kč - 77,481 Kč | 40 Skladem |
1.051 in
26.7 mm
|
180 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
100 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
||
11,4839 Kč - 12,7599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
164 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
45 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
12,0739 Kč - 13,4153 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.846 in
21.5 mm
|
87 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
27 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
36,9419 Kč - 41,0464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
188 Ω
|
1.26 in
32.0 mm
|
76 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
19,0891 Kč - 21,2099 Kč | 21 Skladem |
1.22 in
31.0 mm
|
79 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
29 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku