Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely

Skladem

Feritová jádra a návleky na ploché kabely mají speciální konstrukci, která pomáhá eliminovat šum na plochých kabelech. Fungují tak, že blokují nízkofrekvenční šum a absorbují vysokofrekvenční šum, který emituje signální vedení nebo napájecí kabely. Díky tomu jsou ideální pro použití při potlačování elektromagnetických emisí a vysokofrekvenčního rušení.

Náš sortiment je k dispozici v různých délkách vložek a impedancích MHz. Dodávají se v různých typech, které jsou vhodné pro ploché a páskové kabely.

  • Materiál feritu: A5 a K5B (RMS-303)
  • Materiál vyztužení návleku: Nylon 6/6 RMS-244
  • Materiál spony a pružiny: Nerezavějící ocel RMS-305
  • Barvy: černá a šedá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 71
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka vložky Impedance 100 MHz Celková délka Impedance 25 MHz Celková šířka Koupit
6,9735 Kč - 7,7483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
60 Ω
10.0 mm
28 Ω
8.0 mm
9,6598 Kč - 10,7331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
12,7284 Kč - 14,1425 Kč 432 Skladem
14.0 mm
62 Ω
19.0 mm
38 Ω
12.0 mm
12,512 Kč - 13,9023 Kč 104 Skladem
20.0 mm
70 Ω
23.3 mm
35 Ω
12.0 mm
63,8766 Kč - 70,9739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.4 mm
110 Ω
45.0 mm
43 Ω
10.0 mm
24,1853 Kč - 26,8726 Kč 600 Skladem
12.5 mm
69 Ω
16.5 mm
27 Ω
10.2 mm
109,4535 Kč - 121,615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.6 mm
175 Ω
38.0 mm
105 Ω
25.4 mm
17,0556 Kč - 18,9507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
78 Ω
24.5 mm
41 Ω
20.0 mm
127,4567 Kč - 141,6186 Kč 5 Skladem
34.4 mm
189 Ω
45.0 mm
102 Ω
28.5 mm
64,5817 Kč - 71,7574 Kč 20 Skladem
48.5 mm
95 Ω
60.0 mm
40 Ω
12.7 mm
21,7405 Kč - 24,156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
20,8508 Kč - 23,1676 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
59,2209 Kč - 65,8008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.7 mm
104 Ω
55.1 mm
36 Ω
10.0 mm
15,34 Kč - 17,0445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
77 Ω
23.8 mm
27 Ω
15.0 mm
18,2196 Kč - 20,244 Kč 324 Skladem
21.5 mm
126 Ω
25.5 mm
48 Ω
15.0 mm
280,0668 Kč - 311,1853 Kč 2 Skladem
52.0 mm
172 Ω
63.5 mm
77 Ω
28.5 mm
4,2261 Kč - 4,6957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.7 mm
32 Ω
13.8 mm
10 Ω
1.8 mm
30,0037 Kč - 33,3375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
123 Ω
18.9 mm
61 Ω
20.0 mm
24,8095 Kč - 27,5661 Kč 1200 Skladem
23.5 mm
127 Ω
28.5 mm
55 Ω
18.0 mm
5,4332 Kč - 6,0369 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.2 mm
41 Ω
9.1 mm
19 Ω
7.8 mm
  • z/ze 4
Ferity na plochý kabel 8.0 mm 28 Ω 60 Ω A5 RMS-303

10638705

Cenové rozmezí
7,7483 Kč - 6,9735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    8.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 11.5 mm 50 Ω 90 Ω A5 RMS-303

10638521

Cenové rozmezí
10,7331 Kč - 9,6598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    11.5 mm
  • Celková délka
    16.0 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 14.0 mm 38 Ω 62 Ω A5 RMS-303

10638606

Cenové rozmezí
14,1425 Kč - 12,7284 Kč

Skladové zásoby
432 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    14.0 mm
  • Celková délka
    19.0 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 20.0 mm 35 Ω 70 Ω A5 RMS-303

10317389

Cenové rozmezí
13,9023 Kč - 12,512 Kč

Skladové zásoby
104 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    20.0 mm
  • Celková délka
    23.3 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 34.4 mm 43 Ω 110 Ω A5 RMS-303

10429099

Cenové rozmezí
70,9739 Kč - 63,8766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    34.4 mm
  • Celková délka
    45.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 12.5 mm 27 Ω 69 Ω A5 RMS-303

10641583

Cenové rozmezí
26,8726 Kč - 24,1853 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    12.5 mm
  • Celková délka
    16.5 mm
  • Celková šířka
    10.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 26.6 mm 105 Ω 175 Ω A5 RMS-303

10317136

Cenové rozmezí
121,615 Kč - 109,4535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    26.6 mm
  • Celková délka
    38.0 mm
  • Celková šířka
    25.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 20.0 mm 41 Ω 78 Ω A5 RMS-303

10629901

Cenové rozmezí
18,9507 Kč - 17,0556 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    20.0 mm
  • Celková délka
    24.5 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 34.4 mm 102 Ω 189 Ω A5 RMS-303

10317143

Cenové rozmezí
141,6186 Kč - 127,4567 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    34.4 mm
  • Celková délka
    45.0 mm
  • Celková šířka
    28.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 48.5 mm 40 Ω 95 Ω A5 RMS-303

10317334

Cenové rozmezí
71,7574 Kč - 64,5817 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    48.5 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    12.7 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5 RMS-303

10641590

Cenové rozmezí
24,156 Kč - 21,7405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    44.0 mm
  • Celková délka
    49.6 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5 RMS-303

10317532

Cenové rozmezí
23,1676 Kč - 20,8508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    35.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 43.7 mm 36 Ω 104 Ω A5 RMS-303

10641637

Cenové rozmezí
65,8008 Kč - 59,2209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    43.7 mm
  • Celková délka
    55.1 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 18.7 mm 27 Ω 77 Ω A5 RMS-303

10445617

Cenové rozmezí
17,0445 Kč - 15,34 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    18.7 mm
  • Celková délka
    23.8 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 21.5 mm 48 Ω 126 Ω A5 RMS-303

10317310

Cenové rozmezí
20,244 Kč - 18,2196 Kč

Skladové zásoby
324 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    21.5 mm
  • Celková délka
    25.5 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 52.0 mm 77 Ω 172 Ω A5 RMS-303

10317211

Cenové rozmezí
311,1853 Kč - 280,0668 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    52.0 mm
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Celková šířka
    28.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 9.7 mm 10 Ω 32 Ω A5 RMS-303

10317600

Cenové rozmezí
4,6957 Kč - 4,2261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    9.7 mm
  • Celková délka
    13.8 mm
  • Celková šířka
    1.8 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 14.0 mm 61 Ω 123 Ω A5 RMS-303

10317358

Cenové rozmezí
33,3375 Kč - 30,0037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    14.0 mm
  • Celková délka
    18.9 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 23.5 mm 55 Ω 127 Ω A5 RMS-303

10317402

Cenové rozmezí
27,5661 Kč - 24,8095 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    23.5 mm
  • Celková délka
    28.5 mm
  • Celková šířka
    18.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 7.2 mm 19 Ω 41 Ω A5 RMS-303

10638514

Cenové rozmezí
6,0369 Kč - 5,4332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    7.2 mm
  • Celková délka
    9.1 mm
  • Celková šířka
    7.8 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5