Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Feritová jádra a návleky na ploché kabely mají speciální konstrukci, která pomáhá eliminovat šum na plochých kabelech. Fungují tak, že blokují nízkofrekvenční šum a absorbují vysokofrekvenční šum, který emituje signální vedení nebo napájecí kabely. Díky tomu jsou ideální pro použití při potlačování elektromagnetických emisí a vysokofrekvenčního rušení.
Náš sortiment je k dispozici v různých délkách vložek a impedancích MHz. Dodávají se v různých typech, které jsou vhodné pro ploché a páskové kabely.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka vložky | Impedance 100 MHz | Celková délka | Impedance 25 MHz | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6226 Kč - 4,0251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
74 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
46 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
73,6174 Kč - 81,7971 Kč | 9 Skladem |
2.047 in
52.0 mm
|
114 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
45 Ω
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
10,8672 Kč - 12,0746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
41 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
14 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
5,4412 Kč - 6,0458 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
65 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
25 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
37,4272 Kč - 41,5856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.047 in
52.0 mm
|
75 Ω
|
2.268 in
57.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
15,9996 Kč - 17,7772 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.736 in
18.7 mm
|
96 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
46 Ω
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
14,7306 Kč - 16,3674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
75 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
21,7385 Kč - 24,1538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
147 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
52 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
20,3988 Kč - 22,6653 Kč | 1296 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
69 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
280,0668 Kč - 311,1853 Kč | 2 Skladem |
2.047 in
52.0 mm
|
172 Ω
|
2.5 in
63.5 mm
|
77 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
15,34 Kč - 17,0445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.736 in
18.7 mm
|
77 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
27 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
64,5817 Kč - 71,7574 Kč | 20 Skladem |
1.909 in
48.5 mm
|
95 Ω
|
2.362 in
60.0 mm
|
40 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
6,9735 Kč - 7,7483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
60 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
28 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
9,6598 Kč - 10,7331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
90 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
50 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4,2261 Kč - 4,6957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
32 Ω
|
0.543 in
13.8 mm
|
10 Ω
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
59,2209 Kč - 65,8008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.72 in
43.7 mm
|
104 Ω
|
2.169 in
55.1 mm
|
36 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
21,054 Kč - 23,3934 Kč | 216 Skladem |
1.732 in
44.0 mm
|
62 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
23 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
63,8766 Kč - 70,9739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.354 in
34.4 mm
|
110 Ω
|
1.772 in
45.0 mm
|
43 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
12,7284 Kč - 14,1425 Kč | 432 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
62 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
38 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,4332 Kč - 6,0369 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.283 in
7.2 mm
|
41 Ω
|
0.358 in
9.1 mm
|
19 Ω
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku