Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.
Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.
Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka | Celkový průměr | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,3862 Kč - 22,6513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5514 Kč - 0,6126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 2,0975 Kč - 2,3305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 13,282 Kč - 14,7578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 86,7217 Kč - 96,3575 Kč | 336 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 19,2306 Kč - 21,3674 Kč | 693 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
| 17,8234 Kč - 19,8037 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,5286 Kč - 2,8095 Kč | 6000 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
||
| 1,8452 Kč - 2,0503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,2872 Kč - 2,5413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,6564 Kč - 2,9515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,6037 Kč - 0,6708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 4,3303 Kč - 4,8115 Kč | 400 Skladem |
0.386 in
9.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5724 Kč - 0,6359 Kč | 47100 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,1688 Kč - 1,2988 Kč | 500 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,1735 Kč - 2,415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 3,2076 Kč - 3,5641 Kč | 160 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 7,8218 Kč - 8,6907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 10,4597 Kč - 11,6218 Kč | 300 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 2,0286 Kč - 2,2539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku