Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.
Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.
Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka | Celkový průměr | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0206 Kč - 5,5784 Kč | 285 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 6,2781 Kč - 6,9757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,5549 Kč - 7,2833 Kč | 1600 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 7,6978 Kč - 8,553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8453 Kč - 0,9392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,4869 Kč - 3,8741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 3,0232 Kč - 3,3593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 38,4855 Kč - 42,7617 Kč | 1144 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 39,2055 Kč - 43,5616 Kč | 128 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 40,4331 Kč - 44,9257 Kč | 560 Skladem |
1.24 in
31.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 3,2315 Kč - 3,5906 Kč | 1000 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,8638 Kč - 4,2932 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,3313 Kč - 9,2571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,5906 Kč - 11,7674 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 12,7854 Kč - 14,2061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.559 in
14.2 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,8453 Kč - 0,9392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 3,1395 Kč - 3,4883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.244 in
6.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 1,8113 Kč - 2,0125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 48,2138 Kč - 53,5707 Kč | 1792 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
||
| 46,5767 Kč - 51,7519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku