Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.
Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.
Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka | Celkový průměr | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0865 Kč - 1,2073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,0929 Kč - 2,3254 Kč | 2000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,4152 Kč - 2,6836 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 37,2993 Kč - 41,4436 Kč | 880 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 10318829 | 50,0484 Kč - 55,6093 Kč | 10560 Skladem |
0.807 in
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
| 46,8858 Kč - 52,0954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 52,0393 Kč - 57,8214 Kč | 1200 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
| 3,2601 Kč - 3,6224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.283 in
7.2 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 2,239 Kč - 2,4877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,5363 Kč - 2,8182 Kč | 270 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,6629 Kč - 0,7365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 45,1438 Kč - 50,1596 Kč | 2100 Skladem |
0.61 in
15.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 39,3851 Kč - 43,7611 Kč | 720 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 72,6548 Kč - 80,7276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 9,7628 Kč - 10,8475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,7053 Kč - 8,5615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 5,0654 Kč - 5,6282 Kč | 1400 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,2872 Kč - 2,5413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,0261 Kč - 1,1402 Kč | 1800 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 16,221 Kč - 18,0234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku