Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritová jádra, objímky a návleky

Skladem

Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.

Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.

Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.

  • Materiál feritu: A5, 3A5, G7 nebo K5B
  • Materiál pouzdra: polyamid 6.6 (PA)
  • Barva: černá
  • Třída hořlavosti UL94 V0

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 220
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka Celkový průměr Vnitřní průměr Koupit
2,239 Kč - 2,4877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
9.5 mm
5.0 mm
2,0919 Kč - 2,3245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
10318829 50,0484 Kč - 55,6093 Kč 10560 Skladem
20.5 mm
20.5 mm
11.0 mm
3,9868 Kč - 4,4297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
13.0 mm
7.0 mm
8,6467 Kč - 9,6073 Kč 3000 Skladem
14.2 mm
15.8 mm
7.9 mm
4,8298 Kč - 5,3663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5 mm
16.5 mm
9.2 mm
12,4352 Kč - 13,8168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
11,4711 Kč - 12,7457 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
6,2781 Kč - 6,9757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
2,1731 Kč - 2,4145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
7,6978 Kč - 8,553 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,8453 Kč - 0,9392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
3,4869 Kč - 3,8741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
7.0 mm
3.5 mm
3,0232 Kč - 3,3593 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
38,4855 Kč - 42,7617 Kč 1144 Skladem
23.0 mm
15.0 mm
39,2055 Kč - 43,5616 Kč 128 Skladem
20.0 mm
19.5 mm
9.5 mm
40,4331 Kč - 44,9257 Kč 560 Skladem
31.5 mm
28.0 mm
11.5 mm
3,2315 Kč - 3,5906 Kč 1000 Skladem
6.0 mm
12.0 mm
7.0 mm
3,8638 Kč - 4,2932 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
14.0 mm
8.0 mm
8,3313 Kč - 9,2571 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
  • z/ze 11
Toroidní ferit 5.0 mm 9.5 mm 5.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

10433577

Cenové rozmezí
2,4877 Kč - 2,239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Celkový průměr
    9.5 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 4.0 mm 8.0 mm 3.0 mm 17 Ω 37 Ω K5B

10641347

Cenové rozmezí
2,3245 Kč - 2,0919 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Šířka
    3.0 mm
  • Materiál
    K5B
Ferit s pouzdrem 11.0 mm 20.5 mm 20.5 mm 97 Ω 207 Ω K5B

10318829

Cenové rozmezí
55,6093 Kč - 50,0484 Kč

Skladové zásoby
10560 Skladem
Parametry
  • Typ
    Dělené feritové pouzdro s válcovým plastovým obalem
  • Vnitřní průměr
    11.0 mm
  • Celkový průměr
    20.5 mm
  • Šířka
    20.5 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 7.0 mm 13.0 mm 7.0 mm 32 Ω 56 Ω K5B

10320112

Cenové rozmezí
4,4297 Kč - 3,9868 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    13.0 mm
  • Šířka
    7.0 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 7.9 mm 15.8 mm 14.2 mm 79 Ω 121 Ω K5B

10320174

Cenové rozmezí
9,6073 Kč - 8,6467 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    7.9 mm
  • Celkový průměr
    15.8 mm
  • Šířka
    14.2 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 9.2 mm 16.5 mm 7.5 mm 35 Ω 70 Ω K5B

10640722

Cenové rozmezí
5,3663 Kč - 4,8298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    9.2 mm
  • Celkový průměr
    16.5 mm
  • Šířka
    7.5 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 10.0 mm 18.0 mm 15.0 mm 69 Ω 123 Ω K5B

10320259

Cenové rozmezí
13,8168 Kč - 12,4352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Celkový průměr
    18.0 mm
  • Šířka
    15.0 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 10.0 mm 20.0 mm 8.0 mm 38 Ω 62 Ω K5B

10638798

Cenové rozmezí
12,7457 Kč - 11,4711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Šířka
    8.0 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 10.0 mm 16.0 mm 10.0 mm 43 Ω 85 Ω K5B

10641279

Cenové rozmezí
6,9757 Kč - 6,2781 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Šířka
    10.0 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 6.0 mm 8.0 mm 5.0 mm 15 Ω 36 Ω K5B

10641354

Cenové rozmezí
2,4145 Kč - 2,1731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm 31 Ω 55 Ω K5B

10641231

Cenové rozmezí
8,553 Kč - 7,6978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Celkový průměr
    18.0 mm
  • Šířka
    6.0 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 2.0 mm 5.0 mm 4.0 mm 30 Ω 46 Ω K5B

10629994

Cenové rozmezí
0,9392 Kč - 0,8453 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    2.0 mm
  • Celkový průměr
    5.0 mm
  • Šířka
    4.0 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 3.5 mm 7.0 mm 6.0 mm 34 Ω 59 Ω K5B

10638873

Cenové rozmezí
3,8741 Kč - 3,4869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    3.5 mm
  • Celkový průměr
    7.0 mm
  • Šířka
    6.0 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 6.0 mm 8.0 mm 7.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10640746

Cenové rozmezí
3,3593 Kč - 3,0232 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Šířka
    7.0 mm
  • Materiál
    K5B
Ferit s pouzdrem 15.0 mm 23.0 mm 105 Ω 170 Ω A5

10318492

Cenové rozmezí
42,7617 Kč - 38,4855 Kč

Skladové zásoby
1144 Skladem
Parametry
  • Typ
    Dělené feritové pouzdro v hranatém plastovém obalu
  • Celkový průměr
    15.0 mm
  • Šířka
    23.0 mm
  • Materiál
    A5
  • Celní nomenklatura
    8547900000
Ferit s pouzdrem 9.5 mm 19.5 mm 20.0 mm 130 Ω 200 Ω K5B

10318799

Cenové rozmezí
43,5616 Kč - 39,2055 Kč

Skladové zásoby
128 Skladem
Parametry
  • Typ
    Dělené feritové pouzdro s válcovým plastovým obalem
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Celkový průměr
    19.5 mm
  • Šířka
    20.0 mm
  • Materiál
    K5B
Ferit s pouzdrem 11.5 mm 28.0 mm 31.5 mm 70 Ω 140 Ω K5B

10318867

Cenové rozmezí
44,9257 Kč - 40,4331 Kč

Skladové zásoby
560 Skladem
Parametry
  • Typ
    Dělené feritové pouzdro s válcovým plastovým obalem
  • Vnitřní průměr
    11.5 mm
  • Celkový průměr
    28.0 mm
  • Šířka
    31.5 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 7.0 mm 12.0 mm 6.0 mm 28 Ω 48 Ω K5B

10320082

Cenové rozmezí
3,5906 Kč - 3,2315 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    12.0 mm
  • Šířka
    6.0 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 8.0 mm 14.0 mm 5.0 mm 26 Ω 50 Ω K5B

10433546

Cenové rozmezí
4,2932 Kč - 3,8638 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Šířka
    5.0 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 12.0 mm 16.0 mm 15.0 mm 33 Ω 58 Ω K5B

10607046

Cenové rozmezí
9,2571 Kč - 8,3313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Šířka
    15.0 mm
  • Materiál
    K5B