Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.
Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.
Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka | Celkový průměr | Vnitřní průměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,0975 Kč - 2,3305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
7,531 Kč - 8,3677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.728 in
18.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,6968 Kč - 0,7743 Kč | 2528 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
5,2419 Kč - 5,8244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
10319000 | 6,2925 Kč - 6,9918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
13,6876 Kč - 15,2084 Kč | 80 Skladem |
0.925 in
23.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
15,8901 Kč - 17,6556 Kč | 660 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,9934 Kč - 1,1038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
16,221 Kč - 18,0234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
5,0654 Kč - 5,6282 Kč | 1600 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
5,2264 Kč - 5,8073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.768 in
19.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
5,192 Kč - 5,769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,6037 Kč - 0,6708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,6333 Kč - 2,9258 Kč | 57000 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
19,2306 Kč - 21,3674 Kč | 693 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
0,976 Kč - 1,0846 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
14,4906 Kč - 16,1007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
28,6666 Kč - 31,8516 Kč | 154 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
0,6037 Kč - 0,6708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
1,0261 Kč - 1,1402 Kč | 1800 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku