Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.
Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.
Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka | Celkový průměr | Vnitřní průměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,139 Kč - 3,4878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
4,0913 Kč - 4,546 Kč | 500 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
10,599 Kč - 11,7766 Kč | 1184 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
18,0728 Kč - 20,0808 Kč | 616 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
31,5211 Kč - 35,0234 Kč | 37 Skladem |
1.24 in
31.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
22,2322 Kč - 24,7024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.122 in
28.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
17,5784 Kč - 19,5315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.142 in
29.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,7409 Kč - 0,8232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,1735 Kč - 2,415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
8,8676 Kč - 9,8529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,6037 Kč - 0,6708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
1,0865 Kč - 1,2073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.354 in
9.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
8,9254 Kč - 9,9171 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
7,2448 Kč - 8,0497 Kč | 100 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
9,0034 Kč - 10,0038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
9,8148 Kč - 10,9052 Kč | 18 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,6226 Kč - 7,3584 Kč | 4785 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
0,821 Kč - 0,9122 Kč | 8000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
46,5767 Kč - 51,7519 Kč | 200 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
41,5466 Kč - 46,1629 Kč | 1584 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku