Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.
Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.
Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka | Celkový průměr | Vnitřní průměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0865 Kč - 1,2073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
39,3851 Kč - 43,7611 Kč | 560 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
46,8858 Kč - 52,0954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
4,9508 Kč - 5,5009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6629 Kč - 0,7365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,0929 Kč - 2,3254 Kč | 2000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,5363 Kč - 2,8182 Kč | 270 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,4642 Kč - 1,6269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
3,8638 Kč - 4,293 Kč | 2000 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
7,2578 Kč - 8,0642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
9,9773 Kč - 11,086 Kč | 20 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,4869 Kč - 3,8741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
5,0794 Kč - 5,6438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
34,5122 Kč - 38,3469 Kč | 9780 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
5,0206 Kč - 5,5784 Kč | 285 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
6,2781 Kč - 6,9757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,5549 Kč - 7,2833 Kč | 1600 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
7,6978 Kč - 8,553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,8453 Kč - 0,9392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
3,4869 Kč - 3,8741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku