Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritová jádra, objímky a návleky

Skladem

Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.

Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.

Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.

  • Materiál feritu: A5, 3A5, G7 nebo K5B
  • Materiál pouzdra: polyamid 6.6 (PA)
  • Barva: černá
  • Třída hořlavosti UL94 V0

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 220
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka Celkový průměr Vnitřní průměr Koupit
1,0865 Kč - 1,2073 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
2,0919 Kč - 2,3245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
2,3777 Kč - 2,6417 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
9.5 mm
5.0 mm
3,1395 Kč - 3,4883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.2 mm
7.6 mm
5.2 mm
3,2601 Kč - 3,6224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.2 mm
9.4 mm
6.3 mm
45,1438 Kč - 50,1596 Kč 300 Skladem
15.5 mm
14.0 mm
7.0 mm
10318829 50,0484 Kč - 55,6093 Kč 20160 Skladem
20.5 mm
20.5 mm
11.0 mm
1,4642 Kč - 1,6269 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
6.0 mm
3.0 mm
4,9508 Kč - 5,5009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
17.5 mm
9.5 mm
10,5906 Kč - 11,7674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
17.5 mm
9.5 mm
52,0393 Kč - 57,8214 Kč 320 Skladem
22.0 mm
23.0 mm
135.0 mm
2,4152 Kč - 2,6836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
3.1 mm
1,8113 Kč - 2,0125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
8.5 mm
5.0 mm
48,2138 Kč - 53,5707 Kč 448 Skladem
33.0 mm
20.5 mm
47,2413 Kč - 52,4904 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
17.0 mm
7.0 mm
23,2617 Kč - 25,8465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.5 mm
17.5 mm
9.5 mm
7,8215 Kč - 8,6905 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
12.0 mm
7.0 mm
0,7245 Kč - 0,8049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
3.5 mm
1.8 mm
1,8113 Kč - 2,0125 Kč 1724 Skladem
12.0 mm
4.5 mm
2.6 mm
2,3777 Kč - 2,6417 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
6.0 mm
3.15 mm
  • z/ze 11
Toroidní ferit 3.0 mm 6.0 mm 3.0 mm 21 Ω 40 Ω K5B

10641309

Cenové rozmezí
1,2073 Kč - 1,0865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    3.0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Šířka
    3.0 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 4.0 mm 8.0 mm 3.0 mm 17 Ω 37 Ω K5B

10641347

Cenové rozmezí
2,3245 Kč - 2,0919 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Šířka
    3.0 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 5.0 mm 9.5 mm 4.8 mm 22 Ω 47 Ω K5B

10630006

Cenové rozmezí
2,6417 Kč - 2,3777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Celkový průměr
    9.5 mm
  • Šířka
    4.8 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 5.2 mm 7.6 mm 6.2 mm 21 Ω 40 Ω K5B

10640708

Cenové rozmezí
3,4883 Kč - 3,1395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Celkový průměr
    7.6 mm
  • Šířka
    6.2 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 6.3 mm 9.4 mm 7.2 mm 22 Ω 42 Ω K5B

10638842

Cenové rozmezí
3,6224 Kč - 3,2601 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    6.3 mm
  • Celkový průměr
    9.4 mm
  • Šířka
    7.2 mm
  • Materiál
    K5B
Ferit s pouzdrem 7.0 mm 14.0 mm 15.5 mm 47 Ω 101 Ω K5B

10318744

Cenové rozmezí
50,1596 Kč - 45,1438 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Typ
    Dělené feritové pouzdro s válcovým plastovým obalem
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Šířka
    15.5 mm
  • Materiál
    K5B
Ferit s pouzdrem 11.0 mm 20.5 mm 20.5 mm 97 Ω 207 Ω K5B

10318829

Cenové rozmezí
55,6093 Kč - 50,0484 Kč

Skladové zásoby
20160 Skladem
Parametry
  • Typ
    Dělené feritové pouzdro s válcovým plastovým obalem
  • Vnitřní průměr
    11.0 mm
  • Celkový průměr
    20.5 mm
  • Šířka
    20.5 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 3.0 mm 6.0 mm 5.5 mm 31 Ω 51 Ω K5B

10320518

Cenové rozmezí
1,6269 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    3.0 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Šířka
    5.5 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 9.5 mm 17.5 mm 6.0 mm 31 Ω 53 Ω K5B

10320228

Cenové rozmezí
5,5009 Kč - 4,9508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Celkový průměr
    17.5 mm
  • Šířka
    6.0 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 9.5 mm 17.5 mm 13.0 mm 59 Ω 95 Ω K5B

10320211

Cenové rozmezí
11,7674 Kč - 10,5906 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Celkový průměr
    17.5 mm
  • Šířka
    13.0 mm
  • Materiál
    K5B
Ferit s pouzdrem 135.0 mm 23.0 mm 22.0 mm 90 Ω 140 Ω K5B

10318843

Cenové rozmezí
57,8214 Kč - 52,0393 Kč

Skladové zásoby
320 Skladem
Parametry
  • Typ
    Dělené feritové pouzdro s válcovým plastovým obalem
  • Vnitřní průměr
    135.0 mm
  • Celkový průměr
    23.0 mm
  • Šířka
    22.0 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 3.1 mm 8.0 mm 4.0 mm 33 Ω 52 Ω K5B

10641330

Cenové rozmezí
2,6836 Kč - 2,4152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Šířka
    4.0 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 5.0 mm 8.5 mm 3.0 mm 16 Ω 34 Ω K5B

10638835

Cenové rozmezí
2,0125 Kč - 1,8113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Celkový průměr
    8.5 mm
  • Šířka
    3.0 mm
  • Materiál
    K5B
Ferit s pouzdrem 20.5 mm 33.0 mm 180 Ω 275 Ω A5

10318508

Cenové rozmezí
53,5707 Kč - 48,2138 Kč

Skladové zásoby
448 Skladem
Parametry
  • Typ
    Dělené feritové pouzdro v hranatém plastovém obalu
  • Celkový průměr
    20.5 mm
  • Šířka
    33.0 mm
  • Materiál
    A5
  • Celní nomenklatura
    8547900000
Ferit s pouzdrem 7.0 mm 17.0 mm 15.0 mm 115 Ω 180 Ω K5B

10318751

Cenové rozmezí
52,4904 Kč - 47,2413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Dělené feritové pouzdro s válcovým plastovým obalem
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    17.0 mm
  • Šířka
    15.0 mm
  • Materiál
    K5B
feritové jádro - dělené 9.5 mm 17.5 mm 28.5 mm 98 Ω 160 Ω K5B

10421451

Cenové rozmezí
25,8465 Kč - 23,2617 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra na kulaté kabely - dělená
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Celkový průměr
    17.5 mm
  • Šířka
    28.5 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 7.0 mm 12.0 mm 12.0 mm 46 Ω 76 Ω K5B

10318973

Cenové rozmezí
8,6905 Kč - 7,8215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    12.0 mm
  • Šířka
    12.0 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 1.8 mm 3.5 mm 6.0 mm 28 Ω 54 Ω K5B

10425312

Cenové rozmezí
0,8049 Kč - 0,7245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    1.8 mm
  • Celkový průměr
    3.5 mm
  • Šířka
    6.0 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 2.6 mm 4.5 mm 12.0 mm 49 Ω 72 Ω K5B

10431931

Cenové rozmezí
2,0125 Kč - 1,8113 Kč

Skladové zásoby
1724 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    2.6 mm
  • Celkový průměr
    4.5 mm
  • Šířka
    12.0 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 3.15 mm 6.0 mm 18.0 mm 100 Ω 155 Ω K5B

10638989

Cenové rozmezí
2,6417 Kč - 2,3777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    3.15 mm
  • Celkový průměr
    6.0 mm
  • Šířka
    18.0 mm
  • Materiál
    K5B