Menu Vyhledávání

Ferule čtvercové

Skladem

Square Feet Ferrules are intended to add stability, floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and square legs, providing them with impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.

Chrání konce trubek před poškozením vodou, vlhkostí, nečistotami nebo prachem.Jsou určeny pro konečnou úpravu nebo ochranu a používají se na zakrytí ostrých hran trubek.Lze je používat v automobilovém, elektrotechnickém a zdravotnickém průmyslu. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá Produktová řada: SR1521

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 5
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost AxA h Koupit
6,7649 Kč - 14,1241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
22.2 mm
7,6123 Kč - 15,7811 Kč 1997 Skladem
25.4 mm
25.4 mm
5,4866 Kč - 11,3624 Kč 6000 Skladem
19.0 mm
19.0 mm
3,8062 Kč - 7,8906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
15.9 mm
18,844 Kč - 39,2162 Kč 951 Skladem
50.8 mm
50.8 mm
Ferule čtvercové 22.2 mm 22.2 mm LDPE - PIR černá

10093184

Cenové rozmezí
14,1241 Kč - 6,7649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    22.2 mm
  • AxA
    22.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule čtvercové 25.4 mm 25.4 mm LDPE - PIR černá

10092651

Cenové rozmezí
15,7811 Kč - 7,6123 Kč

Skladové zásoby
1997 Skladem
Parametry
  • h
    25.4 mm
  • AxA
    25.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule čtvercové 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR černá

10069837

Cenové rozmezí
11,3624 Kč - 5,4866 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • h
    19.0 mm
  • AxA
    19.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule čtvercové 15.9 mm 15.9 mm LDPE - PIR černá

10092668

Cenové rozmezí
7,8906 Kč - 3,8062 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    15.9 mm
  • AxA
    15.9 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule čtvercové 50.8 mm 50.8 mm LDPE - PIR černá

10093139

Cenové rozmezí
39,2162 Kč - 18,844 Kč

Skladové zásoby
951 Skladem
Parametry
  • h
    50.8 mm
  • AxA
    50.8 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790