Menu Vyhledávání

Ferule kulaté – kónické

Skladem

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: PVC, polyamid, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR1520, SRF0069

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 82
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost H d h Typ Koupit
1,8671 Kč - 3,6691 Kč 4000 Skladem
4.8 mm
11.9 mm
1
1,2065 Kč - 2,304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.3 mm
11.9 mm
1
2,0969 Kč - 6,0757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
14.3 mm
1
10105238 3,5188 Kč - 6,92 Kč 23795 Skladem
7.9 mm
20.0 mm
1
5,0556 Kč - 9,8632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
23.0 mm
1
18,0685 Kč - 35,4475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
25.0 mm
2
17,5514 Kč - 38,7079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
25.0 mm
2
3,763 Kč - 7,3856 Kč 7897 Skladem
9.5 mm
15.8 mm
1
1,2616 Kč - 2,6954 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
11.9 mm
1
22,2912 Kč - 86,8379 Kč 10 Skladem
30.0 mm
34.0 mm
2
12,5244 Kč - 48,7619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
26.0 mm
2
26,1691 Kč - 79,0532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
39.0 mm
2
17,5802 Kč - 68,5396 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
30.0 mm
2
9,8098 Kč - 21,6304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
20.0 mm
2
8,1725 Kč - 18,0397 Kč 475 Skladem
16.0 mm
20.0 mm
2
1,6338 Kč - 3,4908 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.3 mm
11.9 mm
1
12,826 Kč - 28,2373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0 mm
25.0 mm
2
23,9572 Kč - 70,1051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.0 mm
26.0 mm
2
47,0958 Kč - 103,4126 Kč 25 Skladem
70.0 mm
27.0 mm
2
4,3088 Kč - 10,571 Kč 785 Skladem
6.0 mm
11.0 mm
2
  • z/ze 5
Ferule kónické 4.8 mm PVC černá

10104217

Cenové rozmezí
3,6691 Kč - 1,8671 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 6.3 mm PVC černá

10104224

Cenové rozmezí
2,304 Kč - 1,2065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 7.9 mm PVC černá

10087442

Cenové rozmezí
6,0757 Kč - 2,0969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 7.9 mm LDPE - PIR černá

10105238

Cenové rozmezí
6,92 Kč - 3,5188 Kč

Skladové zásoby
23795 Skladem
Parametry
  • d
    7.9 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 12.7 mm LDPE - PIR černá

10104415

Cenové rozmezí
9,8632 Kč - 5,0556 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • h
    23.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kónické 36.0 mm 32.0 mm PVC černá

10323595

Cenové rozmezí
35,4475 Kč - 18,0685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    36.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 34.0 mm 32.0 mm PVC černá

10323588

Cenové rozmezí
38,7079 Kč - 17,5514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    34.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 9.5 mm PVC černá

10104354

Cenové rozmezí
7,3856 Kč - 3,763 Kč

Skladové zásoby
7897 Skladem
Parametry
  • d
    9.5 mm
  • h
    15.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 4.8 mm polyamid přírodní

10140826

Cenové rozmezí
2,6954 Kč - 1,2616 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Ferule kónické 34.0 mm 30.0 mm PVC černá

10404140

Cenové rozmezí
86,8379 Kč - 22,2912 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 26.0 mm 22.0 mm PVC černá

10404089

Cenové rozmezí
48,7619 Kč - 12,5244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 39.0 mm 32.0 mm PVC černá

10404164

Cenové rozmezí
79,0532 Kč - 26,1691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 30.0 mm 25.0 mm PVC bílá

10404096

Cenové rozmezí
68,5396 Kč - 17,5802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2
Ferule kónické 20.0 mm 16.0 mm PVC bílá

10404010

Cenové rozmezí
21,6304 Kč - 9,8098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2
Ferule kónické 20.0 mm 16.0 mm PVC černá

10404027

Cenové rozmezí
18,0397 Kč - 8,1725 Kč

Skladové zásoby
475 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kulaté 6.3 mm polyamid přírodní

10140819

Cenové rozmezí
3,4908 Kč - 1,6338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Ferule kónické 33.0 mm 32.0 mm PVC černá

10323571

Cenové rozmezí
28,2373 Kč - 12,826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    33.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 41.0 mm 33.0 mm PVC černá

10323618

Cenové rozmezí
70,1051 Kč - 23,9572 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    41.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 70.0 mm 38.0 mm PVC černá

10323694

Cenové rozmezí
103,4126 Kč - 47,0958 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • d
    70.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
Ferule kónické 11.0 mm 6.0 mm PVC bílá

10403921

Cenové rozmezí
10,571 Kč - 4,3088 Kč

Skladové zásoby
785 Skladem
Parametry
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    bílá
  • Typ
    2