Menu Vyhledávání

Ferule kulaté – standardní

Skladem

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, LDPE - PIR Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 74
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva H Materiál d h Typ Koupit
3,3896 Kč - 7,0226 Kč 2380 Skladem
bílá
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
8,3592 Kč - 17,3593 Kč 1400 Skladem
černá
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
11,3466 Kč - 23,5929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
3,5476 Kč - 8,6796 Kč 600 Skladem
bílá
22.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
22.0 mm
18.0 mm
1
10257234 8,4166 Kč - 22,3304 Kč 1400 Skladem
černá
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
3,3896 Kč - 7,0226 Kč 421 Skladem
černá
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
5,5728 Kč - 10,889 Kč 1095 Skladem
bílá
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
3,9641 Kč - 9,7054 Kč 500 Skladem
bílá
23.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
24.0 mm
17.0 mm
1
6,9372 Kč - 17,7538 Kč 2300 Skladem
černá
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
31,5409 Kč - 65,4919 Kč 960 Skladem
černá
LDPE - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
2,8582 Kč - 8,5218 Kč 5548 Skladem
černá
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
4,2657 Kč - 4,2657 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
25.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
26.0 mm
19.0 mm
1
3,1597 Kč - 7,7643 Kč 200 Skladem
černá
23.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
24.0 mm
17.0 mm
1
3,3896 Kč - 7,4487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
25.0 mm
2,1975 Kč - 4,8527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.0 mm
2,9588 Kč - 10,3366 Kč 3199 Skladem
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
28.0 mm
4,0934 Kč - 8,5218 Kč 380 Skladem
bílá
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
3,6338 Kč - 7,141 Kč 1600 Skladem
černá
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
3,8635 Kč - 9,9421 Kč 1000 Skladem
černá
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
3,0736 Kč - 6,2177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
20.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
16.0 mm
14.0 mm
1
  • z/ze 4
Ferule kulaté 22.2 mm LDPE - PIR bílá

10069998

Cenové rozmezí
7,0226 Kč - 3,3896 Kč

Skladové zásoby
2380 Skladem
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 31.7 mm LDPE - PIR černá

10078716

Cenové rozmezí
17,3593 Kč - 8,3592 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 34.9 mm LDPE - PIR černá

10092910

Cenové rozmezí
23,5929 Kč - 11,3466 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10246894

Cenové rozmezí
8,6796 Kč - 3,5476 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
Kruhová objímka pro velké zatížení 40.0 mm 20.0 mm PVC černá

10257234

Cenové rozmezí
22,3304 Kč - 8,4166 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 22.2 mm LDPE - PIR černá

10070000

Cenové rozmezí
7,0226 Kč - 3,3896 Kč

Skladové zásoby
421 Skladem
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 28.6 mm LDPE - PIR bílá

10104583

Cenové rozmezí
10,889 Kč - 5,5728 Kč

Skladové zásoby
1095 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 24.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10246900

Cenové rozmezí
9,7054 Kč - 3,9641 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
Kruhová objímka pro velké zatížení 38.0 mm 18.0 mm PVC černá

10257241

Cenové rozmezí
17,7538 Kč - 6,9372 Kč

Skladové zásoby
2300 Skladem
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 76.2 mm LDPE - PIR černá

10092835

Cenové rozmezí
65,4919 Kč - 31,5409 Kč

Skladové zásoby
960 Skladem
Parametry
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 25.4 mm LDPE - PIR černá

10070062

Cenové rozmezí
8,5218 Kč - 2,8582 Kč

Skladové zásoby
5548 Skladem
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 26.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10588352

Cenové rozmezí
4,2657 Kč - 4,2657 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
Ferule kulaté 24.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10246863

Cenové rozmezí
7,7643 Kč - 3,1597 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10257272

Cenové rozmezí
7,4487 Kč - 3,3896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kulaté 18.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10257296

Cenové rozmezí
4,8527 Kč - 2,1975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kulaté 28.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10257319

Cenové rozmezí
10,3366 Kč - 2,9588 Kč

Skladové zásoby
3199 Skladem
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kulaté 25.4 mm LDPE - PIR bílá

10070055

Cenové rozmezí
8,5218 Kč - 4,0934 Kč

Skladové zásoby
380 Skladem
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1
Kruhová objímka pro velké zatížení 28.0 mm 10.0 mm PVC černá

10257203

Cenové rozmezí
7,141 Kč - 3,6338 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
Kruhová objímka pro velké zatížení 31.0 mm 12.0 mm PVC černá

10257227

Cenové rozmezí
9,9421 Kč - 3,8635 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10246887

Cenové rozmezí
6,2177 Kč - 3,0736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá