Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, LDPE - PIR Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | Materiál | d | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1113 Kč - 4,6317 Kč | 804 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 9,3789 Kč - 21,778 Kč | 300 Skladem |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 3,3896 Kč - 7,0226 Kč | 2380 Skladem |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 2,2119 Kč - 5,4287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.945 in
24.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 4,2657 Kč - 4,2657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 3,7199 Kč - 10,021 Kč | 615 Skladem |
bílá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 10246856 | 3,6499 Kč - 6,7593 Kč | 1550 Skladem |
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
|
| 2,456 Kč - 5,4128 Kč | 2000 Skladem |
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 1,5698 Kč - 3,2706 Kč | 10000 Skladem |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 2,1975 Kč - 4,8527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 31,5409 Kč - 65,4919 Kč | 960 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 1,6086 Kč - 3,3771 Kč | 1640 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 4,2945 Kč - 7,8278 Kč | 7400 Skladem |
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 3,1597 Kč - 6,2478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 4,3519 Kč - 7,957 Kč | 8700 Skladem |
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 13,932 Kč - 28,9585 Kč | 50 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
| 3,1311 Kč - 6,1616 Kč | 34000 Skladem |
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 5,4004 Kč - 9,8673 Kč | 2500 Skladem |
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 3,8635 Kč - 9,9421 Kč | 1000 Skladem |
černá
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 2,9588 Kč - 10,3366 Kč | 3199 Skladem |
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.102 in
28.0 mm