Menu Vyhledávání

Ferule kulaté – standardní

Skladem

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, LDPE - PIR Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 74
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva H Materiál d h Typ Koupit
4,5817 Kč - 13,0983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
3,6338 Kč - 7,141 Kč 1600 Skladem
černá
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
4,0934 Kč - 8,5218 Kč 380 Skladem
bílá
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
3,8635 Kč - 9,9421 Kč 1000 Skladem
černá
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
2,9588 Kč - 10,3366 Kč 3199 Skladem
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
28.0 mm
1,5942 Kč - 3,1168 Kč 19990 Skladem
černá
LDPE - PIR
11.1 mm
12.0 mm
1
10307861 3,2172 Kč - 4,829 Kč 91 Skladem
bílá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.0 mm
1,5698 Kč - 3,2706 Kč 10000 Skladem
bílá
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
10246856 3,6499 Kč - 6,7593 Kč 1550 Skladem
černá
22.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
22.0 mm
18.0 mm
1
3,3896 Kč - 7,4487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
25.0 mm
2,456 Kč - 5,4128 Kč 2000 Skladem
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.0 mm
4,7684 Kč - 10,021 Kč 3450 Skladem
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
3,8205 Kč - 9,7843 Kč 151 Skladem
černá
25.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
26.0 mm
19.0 mm
1
5,86 Kč - 15,5444 Kč 913 Skladem
černá
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
2,1975 Kč - 4,8527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.0 mm
3,0736 Kč - 6,2177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
20.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
16.0 mm
14.0 mm
1
4,3519 Kč - 7,957 Kč 8700 Skladem
černá
18.0 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
14.5 mm
4
2,1113 Kč - 4,6317 Kč 804 Skladem
černá
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
9,3789 Kč - 21,778 Kč 300 Skladem
bílá
LDPE - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
2,3123 Kč - 5,0815 Kč 3398 Skladem
černá
20.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
16.0 mm
14.0 mm
1
  • z/ze 4
Ferule kulaté 26.9 mm LDPE - PIR bílá

10071267

Cenové rozmezí
13,0983 Kč - 4,5817 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1
Kruhová objímka pro velké zatížení 28.0 mm 10.0 mm PVC černá

10257203

Cenové rozmezí
7,141 Kč - 3,6338 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 25.4 mm LDPE - PIR bílá

10070055

Cenové rozmezí
8,5218 Kč - 4,0934 Kč

Skladové zásoby
380 Skladem
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1
Kruhová objímka pro velké zatížení 31.0 mm 12.0 mm PVC černá

10257227

Cenové rozmezí
9,9421 Kč - 3,8635 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 28.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10257319

Cenové rozmezí
10,3366 Kč - 2,9588 Kč

Skladové zásoby
3199 Skladem
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kulaté 11.1 mm LDPE - PIR černá

10104446

Cenové rozmezí
3,1168 Kč - 1,5942 Kč

Skladové zásoby
19990 Skladem
Parametry
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10307861

Cenové rozmezí
4,829 Kč - 3,2172 Kč

Skladové zásoby
91 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kulaté 12.7 mm LDPE - PIR bílá

10104323

Cenové rozmezí
3,2706 Kč - 1,5698 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10246856

Cenové rozmezí
6,7593 Kč - 3,6499 Kč

Skladové zásoby
1550 Skladem
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10257272

Cenové rozmezí
7,4487 Kč - 3,3896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kulaté 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10257289

Cenové rozmezí
5,4128 Kč - 2,456 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kulaté 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10257302

Cenové rozmezí
10,021 Kč - 4,7684 Kč

Skladové zásoby
3450 Skladem
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kulaté 26.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10246870

Cenové rozmezí
9,7843 Kč - 3,8205 Kč

Skladové zásoby
151 Skladem
Parametry
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Kruhová objímka pro velké zatížení 36.0 mm 16.0 mm PVC černá

10257210

Cenové rozmezí
15,5444 Kč - 5,86 Kč

Skladové zásoby
913 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 18.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10257296

Cenové rozmezí
4,8527 Kč - 2,1975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kulaté 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10246887

Cenové rozmezí
6,2177 Kč - 3,0736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
Ferule kulaté 14.0 mm LDPE - PIR černá

10116517

Cenové rozmezí
7,957 Kč - 4,3519 Kč

Skladové zásoby
8700 Skladem
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 19.0 mm LDPE - PIR černá

10070024

Cenové rozmezí
4,6317 Kč - 2,1113 Kč

Skladové zásoby
804 Skladem
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 31.8 mm LDPE - PIR bílá

10084601

Cenové rozmezí
21,778 Kč - 9,3789 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10246849

Cenové rozmezí
5,0815 Kč - 2,3123 Kč

Skladové zásoby
3398 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá