Menu Vyhledávání

Ferule kulaté – standardní

Skladem

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, LDPE - PIR Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 74
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva H Materiál d h Typ Koupit
3,3896 Kč - 7,0226 Kč 421 Skladem
černá
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
1,6086 Kč - 3,3771 Kč 1640 Skladem
černá
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
13,932 Kč - 28,9585 Kč 50 Skladem
černá
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
3,3896 Kč - 7,0226 Kč 2380 Skladem
bílá
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
8,3592 Kč - 17,3593 Kč 1400 Skladem
černá
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
11,3466 Kč - 23,5929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
4,2513 Kč - 8,7585 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
16,9481 Kč - 35,271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
50.8 mm
35.5 mm
1
3,9641 Kč - 9,7054 Kč 500 Skladem
bílá
23.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
24.0 mm
17.0 mm
1
6,9372 Kč - 17,7538 Kč 2300 Skladem
černá
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
2,1113 Kč - 4,6317 Kč 804 Skladem
černá
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
4,7684 Kč - 10,021 Kč 3450 Skladem
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
10257234 8,4166 Kč - 22,3304 Kč 1400 Skladem
černá
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
3,5188 Kč - 8,6007 Kč 1200 Skladem
bílá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
25.0 mm
2,1113 Kč - 5,4208 Kč 1214 Skladem
bílá
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
5,3717 Kč - 11,2046 Kč 800 Skladem
černá
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
2,3123 Kč - 5,0815 Kč 3398 Skladem
černá
20.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
16.0 mm
14.0 mm
1
3,8205 Kč - 9,7843 Kč 151 Skladem
černá
25.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
26.0 mm
19.0 mm
1
1,6086 Kč - 4,8527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.0 mm
3,5476 Kč - 8,6796 Kč 600 Skladem
bílá
22.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
22.0 mm
18.0 mm
1
  • z/ze 4
Ferule kulaté 22.2 mm LDPE - PIR černá

10070000

Cenové rozmezí
7,0226 Kč - 3,3896 Kč

Skladové zásoby
421 Skladem
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 12.7 mm LDPE - PIR černá

10071144

Cenové rozmezí
3,3771 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
1640 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 38.1 mm LDPE - PIR černá

10092705

Cenové rozmezí
28,9585 Kč - 13,932 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 22.2 mm LDPE - PIR bílá

10069998

Cenové rozmezí
7,0226 Kč - 3,3896 Kč

Skladové zásoby
2380 Skladem
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 31.7 mm LDPE - PIR černá

10078716

Cenové rozmezí
17,3593 Kč - 8,3592 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 34.9 mm LDPE - PIR černá

10092910

Cenové rozmezí
23,5929 Kč - 11,3466 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 19.0 mm LDPE - PIR černá

10082508

Cenové rozmezí
8,7585 Kč - 4,2513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 50.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10093108

Cenové rozmezí
35,271 Kč - 16,9481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 24.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10246900

Cenové rozmezí
9,7054 Kč - 3,9641 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
Kruhová objímka pro velké zatížení 38.0 mm 18.0 mm PVC černá

10257241

Cenové rozmezí
17,7538 Kč - 6,9372 Kč

Skladové zásoby
2300 Skladem
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 19.0 mm LDPE - PIR černá

10070024

Cenové rozmezí
4,6317 Kč - 2,1113 Kč

Skladové zásoby
804 Skladem
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10257302

Cenové rozmezí
10,021 Kč - 4,7684 Kč

Skladové zásoby
3450 Skladem
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kruhová objímka pro velké zatížení 40.0 mm 20.0 mm PVC černá

10257234

Cenové rozmezí
22,3304 Kč - 8,4166 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10257555

Cenové rozmezí
8,6007 Kč - 3,5188 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kulaté 19.0 mm LDPE - PIR bílá

10070017

Cenové rozmezí
5,4208 Kč - 2,1113 Kč

Skladové zásoby
1214 Skladem
Parametry
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 28.6 mm LDPE - PIR černá

10082942

Cenové rozmezí
11,2046 Kč - 5,3717 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    1
Ferule kulaté 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10246849

Cenové rozmezí
5,0815 Kč - 2,3123 Kč

Skladové zásoby
3398 Skladem
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 26.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10246870

Cenové rozmezí
9,7843 Kč - 3,8205 Kč

Skladové zásoby
151 Skladem
Parametry
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 18.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10257326

Cenové rozmezí
4,8527 Kč - 1,6086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Ferule kulaté 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10246894

Cenové rozmezí
8,6796 Kč - 3,5476 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá