Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, LDPE - PIR Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | Materiál | d | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1311 Kč - 6,1616 Kč | 34000 Skladem |
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 5,4004 Kč - 9,8673 Kč | 2500 Skladem |
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 6,1185 Kč - 11,1886 Kč | 400 Skladem |
černá
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4
|
||
| 4,3519 Kč - 7,957 Kč | 8700 Skladem |
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 3,1885 Kč - 6,2622 Kč | 5800 Skladem |
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 3,1311 Kč - 6,1616 Kč | 7800 Skladem |
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
4
|
||
| 3,1311 Kč - 6,1616 Kč | 27300 Skladem |
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
| 3,1311 Kč - 6,1616 Kč | 400 Skladem |
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 11,7631 Kč - 25,9393 Kč | 200 Skladem |
bílá
|
1 in
25.4 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| 6,8223 Kč - 16,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
4
|
||
| 8,1437 Kč - 19,95 Kč | 600 Skladem |
černá
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 3,6482 Kč - 6,6499 Kč | 6900 Skladem |
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 1,6086 Kč - 4,8527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 3,5188 Kč - 8,6007 Kč | 1200 Skladem |
bílá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 1,7953 Kč - 3,5113 Kč | 500 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 3,6338 Kč - 7,141 Kč | 1600 Skladem |
černá
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 13,932 Kč - 28,9585 Kč | 50 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
| 2,1113 Kč - 5,4208 Kč | 1214 Skladem |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 5,5728 Kč - 10,889 Kč | 1095 Skladem |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 1,6086 Kč - 3,3771 Kč | 1640 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku