Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, LDPE - PIR Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | H | Materiál | d | h | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5728 Kč - 10,889 Kč | 1095 Skladem |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 2,1113 Kč - 5,4208 Kč | 1214 Skladem |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 5,3717 Kč - 11,2046 Kč | 800 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 3,7199 Kč - 10,021 Kč | 615 Skladem |
bílá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 3,3896 Kč - 7,0226 Kč | 421 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 4,2513 Kč - 8,7585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 4,5817 Kč - 13,0983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
1.059 in
26.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1
|
||
| 4,2657 Kč - 4,2657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 3,0736 Kč - 6,2177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bílá
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 13,932 Kč - 28,9585 Kč | 50 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
| 3,8635 Kč - 9,9421 Kč | 1000 Skladem |
černá
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 10104606 | 1,7665 Kč - 4,3477 Kč | 7895 Skladem |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
|
| 9,3789 Kč - 21,778 Kč | 300 Skladem |
bílá
|
|
LDPE - PIR
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 1,6086 Kč - 3,3771 Kč | 1640 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 6,9372 Kč - 17,7538 Kč | 2300 Skladem |
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
| 10307861 | 3,2172 Kč - 4,829 Kč | 91 Skladem |
bílá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|
| 3,5188 Kč - 8,6007 Kč | 1200 Skladem |
bílá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 3,9641 Kč - 9,7054 Kč | 500 Skladem |
bílá
|
0.906 in
23.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 10246856 | 3,6499 Kč - 6,7593 Kč | 1550 Skladem |
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
|
| 1,5942 Kč - 3,1168 Kč | 19990 Skladem |
černá
|
|
LDPE - PIR
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku