Menu Vyhledávání

Ferule kulaté – standardní

Skladem

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, LDPE - PIR Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 74
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva H Materiál d h Typ Koupit
9,7093 Kč - 21,415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
23.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
25.0 mm
3
6,334 Kč - 18,5999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
20.9 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.0 mm
3
8,273 Kč - 24,7903 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
2
7,3825 Kč - 16,2874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
21.8 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.0 mm
3
5,5441 Kč - 13,5585 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
20.9 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.0 mm
3
8,1294 Kč - 24,4024 Kč 300 Skladem
černá
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
2
9,8816 Kč - 24,1871 Kč 750 Skladem
černá
25.7 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
3
13,932 Kč - 27,2607 Kč 950 Skladem
bílá
25.7 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
30.0 mm
3
6,7793 Kč - 20,3234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
2
8,632 Kč - 25,9106 Kč 75 Skladem
černá
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
2
8,1437 Kč - 17,9679 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
23.0 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
25.0 mm
3
9,781 Kč - 21,5443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
25.4 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
28.0 mm
3
10,212 Kč - 30,6647 Kč 100 Skladem
černá
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
2
5,7738 Kč - 16,9912 Kč 2 Skladem
černá
21.8 mm
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.0 mm
3
  • z/ze 4
Ferule kulaté 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10402993

Cenové rozmezí
21,415 Kč - 9,7093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    3
Ferule kulaté 18.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10402955

Cenové rozmezí
18,5999 Kč - 6,334 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    3
Kruhová objímka pro velké zatížení 16.0 mm PVC černá

10404317

Cenové rozmezí
24,7903 Kč - 8,273 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10402979

Cenové rozmezí
16,2874 Kč - 7,3825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    3
Ferule kulaté 18.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10402962

Cenové rozmezí
13,5585 Kč - 5,5441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    3
Kruhová objímka pro velké zatížení 12.0 mm PVC černá

10404300

Cenové rozmezí
24,4024 Kč - 8,1294 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10403044

Cenové rozmezí
24,1871 Kč - 9,8816 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    3
Ferule kulaté 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10403037

Cenové rozmezí
27,2607 Kč - 13,932 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Typ
    3
Kruhová objímka pro velké zatížení 10.0 mm PVC černá

10404294

Cenové rozmezí
20,3234 Kč - 6,7793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
Kruhová objímka pro velké zatížení 18.0 mm PVC černá

10404324

Cenové rozmezí
25,9106 Kč - 8,632 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10403006

Cenové rozmezí
17,9679 Kč - 8,1437 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    3
Ferule kulaté 28.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10403020

Cenové rozmezí
21,5443 Kč - 9,781 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    3
Kruhová objímka pro velké zatížení 20.0 mm PVC černá

10404331

Cenové rozmezí
30,6647 Kč - 10,212 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Barva
    černá
Ferule kulaté 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10402986

Cenové rozmezí
16,9912 Kč - 5,7738 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Typ
    3