Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Délka závitu | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 065,9696 Kč - 1 183,2568 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.795 in
198.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|||
| 912,8757 Kč - 1 013,3584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.756 in
197.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 11 Skladem |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 608,4115 Kč - 675,3712 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.039 in
128.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1 Skladem |
7.579 in
192.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|||
| 1 Skladem |
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
|||
| 608,4115 Kč - 675,3712 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.039 in
128.0 mm
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
|||
| 533,7963 Kč - 592,5405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.134 in
105.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku