Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely 33.3 mm 9.8 mm přírodní Hliník

Kabelové svorky pro ploché kabely mají nízkoprofilové provedení, vhodné pro použití do omezených prostorů a jsou lehké a odolné. Používají se k uchycení plochých páskových kabelů a zabraňují jejich vyklouznutí nebo uvolnění. Jsou vyrobeny z lesklého hliníku a se samolepicí základnou.
Nové objednací číslo:

10148150

Staré objednací číslo:

AFCC-21

2380 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 + 15,5202 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

3 880,05 Kč

250 x 15,5202 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celní nomenklatura 7616999099
Vnitřní šířka 6.4 mm
šířka kabelu 33.3 mm
Celková výška 9.8 mm
Materiál (podrobně) hliník
Barva přírodní
Specifikace RMS-34
Specifikace RMS
Způsob montáže Adhesive

Produkt AFCC-21 nahrazuje:

Svorky pro ploché kabely samolepicí 31.8 mm 31.8 mm hliník
Nové objednací číslo: 10447116
Staré objednací číslo: AFCC-20

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás