Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely

Skladem

Svorky na ploché kabely mají snadnou montáž zatlačením. Jsou ideální k uchycení a vedení kabelů, vodičů a lanek. Používají se k upevnění plochých páskových kabelů a zabraňují jejich vyklouznutí nebo uvolnění, což snižuje riziko poškození nebo rušení. Jsou odolné a zajišťují dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení.

V našem sortimentu najdete i samolepicí provedení, provedení s přítlakem na horní straně svorky nebo s uvolnitelnou západkou, která zabraňuje vyklouznutí kabelů.

  • Materiál: polyamid (PA), hliník
  • Barva: přírodní a šedá
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, UL94 V-0


Produktová řada: SR2169

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka základny Materiál Délka základny Způsob montáže Koupit
14,6417 Kč - 14,6417 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
82.8 mm
Adhesive
4,9084 Kč - 4,9084 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
29.7 mm
Screw
11,2811 Kč - 11,2811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
82.8 mm
Screw
29,1998 Kč - 29,1998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
Adhesive
105,0095 Kč - 105,0095 Kč 199 Skladem
polyamid 6.6; silikonová pěna
Adhesive
105,086 Kč - 105,086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6; silikonová pěna
Adhesive
15,4505 Kč - 15,4505 Kč 500 Skladem
polyamid 6.6
Adhesive
13,2054 Kč - 13,2054 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
Adhesive
24,2914 Kč - 24,2914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
Adhesive
27,6938 Kč - 27,6938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
27.0 mm
Adhesive
26,2017 Kč - 26,2017 Kč 145 Skladem
polyamid 6.6
36.5 mm
Adhesive
44,0228 Kč - 44,0228 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
61.2 mm
Adhesive
27,6381 Kč - 27,6381 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
Adhesive
6,512 Kč - 6,512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
56.5 mm
Screw
29,1998 Kč - 29,1998 Kč 100 Skladem
polyamid 6.6
Adhesive
27,6381 Kč - 27,6381 Kč 1500 Skladem
PA66
63,6429 Kč - 63,6429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6; silikonová pěna
Adhesive
16,3987 Kč - 16,3987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
29.7 mm
Adhesive
29,1998 Kč - 29,1998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
Adhesive
24,8491 Kč - 24,8491 Kč 128 Skladem
polyamid 6.6
Adhesive
  • z/ze 4
Svorky pro ploché kabely 88.5 mm šedá PA66

10022863

Cenové rozmezí
14,6417 Kč - 14,6417 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    82.8 mm
  • šířka kabelu
    76.2 mm
  • Průměr montážního otvoru
    3.8 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    38.0 mm
Svorky pro ploché kabely 37.9 mm šedá PA66

10022818

Cenové rozmezí
4,9084 Kč - 4,9084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    29.7 mm
  • šířka kabelu
    25.4 mm
  • Průměr montážního otvoru
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely 88.5 mm šedá PA66

10022856

Cenové rozmezí
11,2811 Kč - 11,2811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    82.8 mm
  • šířka kabelu
    76.2 mm
  • Průměr montážního otvoru
    3.8 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    38.0 mm
Svorky pro ploché kabely přírodní PA66

10006016

Cenové rozmezí
29,1998 Kč - 29,1998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    7.7 mm
  • Celková výška
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Typ lepidla
    Double Adhesive Backed
Svorky pro ploché kabely přírodní PA66

10007648

Cenové rozmezí
105,0095 Kč - 105,0095 Kč

Skladové zásoby
199 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    9.1 mm
  • Celková výška
    13.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Typ lepidla
    Double Sided Tape
Svorky pro ploché kabely přírodní PA66

10007631

Cenové rozmezí
105,086 Kč - 105,086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    9.3 mm
  • Celková výška
    13.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Typ lepidla
    Double Sided Tape
Svorky pro ploché kabely přírodní PA66

10035931

Cenové rozmezí
15,4505 Kč - 15,4505 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní šířka
    54.0 mm
  • Vnitřní výška
    3.1 mm
  • Celková výška
    15.8 mm
  • Tloušťka panelu
    3.1 mm
Svorky pro ploché kabely přírodní PA66

10175569

Cenové rozmezí
13,2054 Kč - 13,2054 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní šířka
    32.0 mm
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Celková výška
    15.8 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 mm
Svorky pro ploché kabely přírodní PA66

10175576

Cenové rozmezí
24,2914 Kč - 24,2914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní šířka
    65.2 mm
  • Vnitřní výška
    3.1 mm
  • Celková výška
    15.8 mm
  • Tloušťka panelu
    3.1 mm
Svorky pro ploché kabely 27.0 mm přírodní PA66

10175606

Cenové rozmezí
27,6938 Kč - 27,6938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    27.0 mm
  • Vnitřní šířka
    10.0 mm
  • šířka kabelu
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely 36.5 mm přírodní PA66

10175583

Cenové rozmezí
26,2017 Kč - 26,2017 Kč

Skladové zásoby
145 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    36.5 mm
  • Vnitřní šířka
    10.0 mm
  • šířka kabelu
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely 61.2 mm přírodní PA66

10175590

Cenové rozmezí
44,0228 Kč - 44,0228 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    61.2 mm
  • Vnitřní šířka
    15.0 mm
  • šířka kabelu
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely přírodní PA66

10006023

Cenové rozmezí
27,6381 Kč - 27,6381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    9.0 mm
  • Celková výška
    13.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Typ lepidla
    Double Adhesive Backed
Svorky pro ploché kabely 63.5 mm šedá PA66

10022832

Cenové rozmezí
6,512 Kč - 6,512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    56.5 mm
  • šířka kabelu
    50.8 mm
  • Průměr montážního otvoru
    3.8 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    38.0 mm
Svorky pro ploché kabely přírodní PA66

10006078

Cenové rozmezí
29,1998 Kč - 29,1998 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    9.1 mm
  • Celková výška
    13.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Typ lepidla
    Double Adhesive Backed
Svorky pro ploché kabely přírodní PA66

10006061

Cenové rozmezí
27,6381 Kč - 27,6381 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    9.1 mm
  • Celková výška
    13.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Svorky pro ploché kabely přírodní PA66

10007617

Cenové rozmezí
63,6429 Kč - 63,6429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    7.7 mm
  • Celková výška
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Typ lepidla
    Double Sided Tape
Svorky pro ploché kabely 37.9 mm šedá PA66

10022825

Cenové rozmezí
16,3987 Kč - 16,3987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    29.7 mm
  • šířka kabelu
    25.4 mm
  • Průměr montážního otvoru
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely přírodní PA66

10006030

Cenové rozmezí
29,1998 Kč - 29,1998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    9.0 mm
  • Celková výška
    13.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Typ lepidla
    Double Adhesive Backed
Svorky pro ploché kabely přírodní PA66

10006085

Cenové rozmezí
24,8491 Kč - 24,8491 Kč

Skladové zásoby
128 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    15.0 mm
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Typ lepidla
    Double Adhesive Backed