Menu Vyhledávání

Háčky podpůrné

Skladem

Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.

Závěsné háky pro zavěšení produktů při různých procesech.

  • Ideální pro lakování, povrchové úpravy a manipulaci s materiálem
  • Použitelné opakovaně.
Materiál: železo, ocel Barva: přírodní, Produktová řada: SR1087

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 45
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar L Materiál W Typ WD Koupit
2,4231 Kč - 2,6923 Kč 125 Skladem
ve tvaru S - plochý
150.0 mm
ocel
25.0 mm
5
2.0 mm
2,2655 Kč - 2,6448 Kč 5000 Skladem
Ve tvaru CV
200.0 mm
železo
20.0 mm
1
2.0 mm
2,3475 Kč - 2,4789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ve tvaru CV
200.0 mm
železo
30.0 mm
2
2.0 mm
2,6923 Kč - 2,8237 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve varu C
250.0 mm
železo
20.0 mm
3
2.0 mm
2,0354 Kč - 2,1341 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ve tvaru CV
150.0 mm
železo
30.0 mm
2
2.0 mm
1,4905 Kč - 1,7363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ve tvaru CV
75.0 mm
železo
20.0 mm
1
2.0 mm
1,3986 Kč - 1,6231 Kč 5000 Skladem
ve varu C
100.0 mm
železo
20.0 mm
3
1.5 mm
1,5185 Kč - 1,6006 Kč 10000 Skladem
Ve tvaru CV
150.0 mm
železo
20.0 mm
1
1.5 mm
1,1174 Kč - 1,229 Kč 10000 Skladem
Ve tvaru CV
60.0 mm
železo
20.0 mm
1
0.9 mm
1,9537 Kč - 2,052 Kč 11250 Skladem
Ve tvaru CV
150.0 mm
železo
20.0 mm
1
2.0 mm
4,1859 Kč - 4,3996 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ve tvaru CV
200.0 mm
železo
30.0 mm
2
3.0 mm
2,1011 Kč - 2,2161 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve varu C
150.0 mm
železo
30.0 mm
4
2.0 mm
1,5512 Kč - 1,7236 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ve tvaru CV
100.0 mm
železo
20.0 mm
1
2.0 mm
2,8564 Kč - 2,9878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ve tvaru CV
100.0 mm
železo
30.0 mm
2
3.0 mm
1,7893 Kč - 1,8713 Kč 5000 Skladem
ve varu C
100.0 mm
železo
30.0 mm
4
2.0 mm
4,3339 Kč - 4,5801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve varu C
200.0 mm
železo
30.0 mm
4
3.0 mm
1,5956 Kč - 1,6909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve varu C
75.0 mm
železo
20.0 mm
3
2.0 mm
1,3279 Kč - 1,5541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ve tvaru CV
100.0 mm
železo
20.0 mm
1
1.5 mm
3,3489 Kč - 3,513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ve tvaru CV
150.0 mm
železo
20.0 mm
1
3.0 mm
1,2514 Kč - 1,545 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve tvaru S
100.0 mm
ocel
26.0 mm
6
0.9 mm
  • z/ze 3
Háky závěsné – ve tvaru S 2.0 mm 150.0 mm ocel

10253908

Cenové rozmezí
2,6923 Kč - 2,4231 Kč

Skladové zásoby
125 Skladem
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 2.0 mm 200.0 mm železo

10206478

Cenové rozmezí
2,6448 Kč - 2,2655 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 2.0 mm 200.0 mm železo

10339848

Cenové rozmezí
2,4789 Kč - 2,3475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 3 2.0 mm 250.0 mm železo

10339879

Cenové rozmezí
2,8237 Kč - 2,6923 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    250.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 2.0 mm 150.0 mm železo

10206492

Cenové rozmezí
2,1341 Kč - 2,0354 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 2.0 mm 75.0 mm železo

10339800

Cenové rozmezí
1,7363 Kč - 1,4905 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 3 1.5 mm 100.0 mm železo

10206515

Cenové rozmezí
1,6231 Kč - 1,3986 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 1.5 mm 150.0 mm železo

10339794

Cenové rozmezí
1,6006 Kč - 1,5185 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 0.9 mm 60.0 mm železo

10339770

Cenové rozmezí
1,229 Kč - 1,1174 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • L
    60.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 2.0 mm 150.0 mm železo

10339817

Cenové rozmezí
2,052 Kč - 1,9537 Kč

Skladové zásoby
11250 Skladem
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 3.0 mm 200.0 mm železo

10339855

Cenové rozmezí
4,3996 Kč - 4,1859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 4 2.0 mm 150.0 mm železo

10339886

Cenové rozmezí
2,2161 Kč - 2,1011 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 2.0 mm 100.0 mm železo

10206461

Cenové rozmezí
1,7236 Kč - 1,5512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 3.0 mm 100.0 mm železo

10206508

Cenové rozmezí
2,9878 Kč - 2,8564 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 4 2.0 mm 100.0 mm železo

10206553

Cenové rozmezí
1,8713 Kč - 1,7893 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 4 3.0 mm 200.0 mm železo

10206577

Cenové rozmezí
4,5801 Kč - 4,3339 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 3 2.0 mm 75.0 mm železo

10206522

Cenové rozmezí
1,6909 Kč - 1,5956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 1.5 mm 100.0 mm železo

10206447

Cenové rozmezí
1,5541 Kč - 1,3279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 3.0 mm 150.0 mm železo

10206485

Cenové rozmezí
3,513 Kč - 3,3489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné - ve tvaru S 6 0.9 mm 26.0 mm ocel

10253960

Cenové rozmezí
1,545 Kč - 1,2514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Materiál (podrobně)
    ocel