Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.
Závěsné háky pro zavěšení produktů při různých procesech.
Materiál: železo, ocel Barva: přírodní, Produktová řada: SR1087
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar | L | Materiál | W | Typ | WD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4231 Kč - 2,6923 Kč | 125 Skladem |
ve tvaru S - plochý
|
5.906 in
150.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,2655 Kč - 2,6448 Kč | 5000 Skladem |
Ve tvaru CV
|
7.874 in
200.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,3475 Kč - 2,4789 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ve tvaru CV
|
7.874 in
200.0 mm
|
železo
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,6923 Kč - 2,8237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve varu C
|
9.843 in
250.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,0354 Kč - 2,1341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ve tvaru CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
železo
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,4905 Kč - 1,7363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ve tvaru CV
|
2.953 in
75.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,3986 Kč - 1,6231 Kč | 5000 Skladem |
ve varu C
|
3.937 in
100.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,5185 Kč - 1,6006 Kč | 10000 Skladem |
Ve tvaru CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,1174 Kč - 1,229 Kč | 10000 Skladem |
Ve tvaru CV
|
2.362 in
60.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,9537 Kč - 2,052 Kč | 11250 Skladem |
Ve tvaru CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,1859 Kč - 4,3996 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ve tvaru CV
|
7.874 in
200.0 mm
|
železo
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,1011 Kč - 2,2161 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve varu C
|
5.906 in
150.0 mm
|
železo
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,5512 Kč - 1,7236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ve tvaru CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,8564 Kč - 2,9878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ve tvaru CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
železo
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,7893 Kč - 1,8713 Kč | 5000 Skladem |
ve varu C
|
3.937 in
100.0 mm
|
železo
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,3339 Kč - 4,5801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve varu C
|
7.874 in
200.0 mm
|
železo
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,5956 Kč - 1,6909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve varu C
|
2.953 in
75.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,3279 Kč - 1,5541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ve tvaru CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,3489 Kč - 3,513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Ve tvaru CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
železo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,2514 Kč - 1,545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve tvaru S
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku