Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.
Závěsné háky pro zavěšení produktů při různých procesech.
Materiál: železo, ocel Barva: přírodní, Produktová řada: SR1087
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar | L | Materiál | W | Typ | WD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8553 Kč - 5,1292 Kč | 2843 Skladem |
ve tvaru S
|
7.874 in
200.0 mm
|
ocel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5,2746 Kč - 5,8605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve tvaru S
|
5.906 in
150.0 mm
|
ocel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,1221 Kč - 4,5801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
ve tvaru S
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,4231 Kč - 2,6923 Kč | 125 Skladem |
ve tvaru S - plochý
|
5.906 in
150.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,2514 Kč - 1,545 Kč | 14500 Skladem |
ve tvaru S - plochý
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku