Menu Vyhledávání

Háčky závěsné – ve tvaru C

Skladem

Závěsný háček ve tvaru C pro snadné zaháknutí a vyháknutí z montážního bodu.

Ideální pro zavěšování plakátů, tašek nebo klobouků ze stropu v libovolné výšce a zároveň vytváří spolehlivý úchytný bod pro kabely a vodiče.

Háčky z tohoto sortimentu jsou odolné vůči korozi.

  • Materiál: galvanizovaná ocel

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál háčku Celková délka Průměr drátu Koupit
2,8294 Kč - 5,1604 Kč 2800 Skladem
ocel
36.0 mm
34.0 mm
3,6338 Kč - 3,6338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
77.0 mm
73.0 mm
Háčky závěsné - pro reklamní poutače 36.0 mm ocel

10380123

Cenové rozmezí
5,1604 Kč - 2,8294 Kč

Skladové zásoby
2800 Skladem
Parametry
  • Celková délka
    36.0 mm
  • Průměr drátu
    34.0 mm
  • Materiál háčku
    ocel
  • Cena/ za kus včetně DPH
    0.1975 GBP
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Háčky závěsné - pro reklamní poutače 77.0 mm ocel

10380130

Cenové rozmezí
3,6338 Kč - 3,6338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    77.0 mm
  • Průměr drátu
    73.0 mm
  • Materiál háčku
    ocel
  • Cena/ za kus včetně DPH
    0.1018 GBP
  • Celní nomenklatura
    7326909890