Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Star Tubes have a star-shaped form that is suitable for lengthy studs and pins. The flexibility makes it easy to insert and remove. Fits over threaded studs, non-threaded tubes and other irregular forms.
Maskovací řešení ideální k zakrytí dlouhých sloupků a čepů, kde by krytky byly příliš krátké.
Materiál: silikon Barva: zelená, modrá, bílá, žlutá, červená Produktová řada: SR1051
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | Barva | Návin | Materiál | d1 | WT | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 582,5375 Kč - 1 582,5375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
žlutá
|
|
silikon
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 2 635,1774 Kč - 2 635,1774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.335 in
8.5 mm
|
modrá
|
|
silikon
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 2 016,6333 Kč - 2 016,6333 Kč | 1 Skladem |
0.256 in
6.5 mm
|
bílá
|
|
silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 3 122,6945 Kč - 3 122,6945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.421 in
10.7 mm
|
zelená
|
82.021 ft
25.0 m
|
silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
| 1 670,7407 Kč - 1 670,7407 Kč | 4 Skladem |
0.11 in
2.8 mm
|
červená
|
|
silikon
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.06 in
1.52 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku