Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Vynikající řešení pro maskování dlouhých dílů, kde by byly běžné krytky příliš krátké.
Materiál: silikon Barva: červená, přírodní Produktová řada: SRF0064, SR1088, SRF0065
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Návin | Materiál | d | WT | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,4465 Kč - 88,4465 Kč | 20 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 148,2106 Kč - 296,6867 Kč | 30 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 364,6016 Kč - 729,881 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 525,2935 Kč - 525,2935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 82,1413 Kč - 164,9136 Kč | 5 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 316,3566 Kč - 316,3566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 699,1273 Kč - 1 401,3715 Kč | 40 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 106,6156 Kč - 213,0463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 184,563 Kč - 184,563 Kč | 10 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 59,0889 Kč - 59,0889 Kč | 5 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 172,3401 Kč - 172,3401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 70,2632 Kč - 141,2418 Kč | 7 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 118,5081 Kč - 237,5072 Kč | 244 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 175,1122 Kč - 442,663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 521,8033 Kč - 1 045,5052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 853,2841 Kč - 1 710,6833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 396,4154 Kč - 826,1463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 458,0034 Kč - 955,5523 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 64,3312 Kč - 64,3312 Kč | 30 Skladem |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 388,3722 Kč - 778,8027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
3.281 ft
1.0 m
|
pryž silikonová
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku