Menu Vyhledávání

Heavy Duty Cable Clips

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Heavy Duty Cable Clips with screw mounting made from Natural Polyamide 6.6.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 6
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kabelu Koupit
3,5972 Kč - 4,441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
3,9962 Kč - 4,9334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
2,3987 Kč - 2,9615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
3,1984 Kč - 3,9486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
2,7977 Kč - 3,4539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
2,8294 Kč - 4,251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
Kabelové svorky pro vysokou zátěž 11.1 mm 5.2 mm polyamid přírodní

10222065

Cenové rozmezí
4,441 Kč - 3,5972 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kabelu
    11.1 mm
  • Průměr otvoru
    5.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    85 °C
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celková šířka
    12.7 mm
Kabelové svorky pro vysokou zátěž 12.7 mm 5.2 mm polyamid přírodní

10222072

Cenové rozmezí
4,9334 Kč - 3,9962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kabelu
    12.7 mm
  • Průměr otvoru
    5.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    85 °C
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celková šířka
    12.7 mm
Kabelové svorky pro vysokou zátěž 6.4 mm 5.2 mm polyamid přírodní

10222034

Cenové rozmezí
2,9615 Kč - 2,3987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kabelu
    6.4 mm
  • Průměr otvoru
    5.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    85 °C
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celková šířka
    12.7 mm
Kabelové svorky pro vysokou zátěž 9.5 mm 5.2 mm polyamid přírodní

10222058

Cenové rozmezí
3,9486 Kč - 3,1984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kabelu
    9.5 mm
  • Průměr otvoru
    5.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    85 °C
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celková šířka
    12.7 mm
Kabelové svorky pro vysokou zátěž 8.0 mm 5.2 mm polyamid přírodní

10222041

Cenové rozmezí
3,4539 Kč - 2,7977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kabelu
    8.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    85 °C
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celková šířka
    12.7 mm
Kabelové svorky pro vysokou zátěž 4.8 mm 5.2 mm polyamid přírodní

10222027

Cenové rozmezí
4,251 Kč - 2,8294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kabelu
    4.8 mm
  • Průměr otvoru
    5.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    85 °C
  • Minimální provozní teplota
    -40 °C
  • Celková šířka
    12.7 mm