Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto kloubové hlavice pro vysokou zátěž s vnějším závitem a kulovým hladkým ložiskem se používají ke spojení dvou tyčí, kabelů nebo jiných komponentů. Skládají se z čepu s vnějším závitem na jednom konci a hladkým kulovým ložiskem na druhém. Hladké kulové ložisko umožňuje úhlové odsazení a podporuje radiální i axiální zatížení, takže jsou vhodné tam, kde je potřeba zajistit flexibilitu a vysokou nosnost.
Kloubová hlavice se pohybuje na krytu plastového ložiska, který je vyroben ze skelného polyamidu / kompozitu PTFE. Toto provedení nabízí bezúdržbové kloubové hlavice. Odolné kloubové hlavice s hladkým ložiskem poskytují nižší tření a téměř nulový prostor mezi nimi. Další výhodou plastu je, že absorbuje různé nečistoty a zabraňuje tak poškození.
Zašroubuje se do protikusu. Odolávají také teplotám od -30 C to +60 C bez ztráty své nosnosti. Vyšší teploty, nižší nosnost. Využívají se v systémech řízení, odpružení a spojů napříč automobilovým, stavebním odvětvím a v průmyslové automatizaci.
Materiál: ocel Produktová řada: SRR3553, SRR3550
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Směr závitu | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 407,221 Kč - 5 509,088 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Right Hand
|
82.0
|
140.0
|
M36
|
35.0
|
47.0
|
92.0
|
||
21 072,558 Kč - 26 340,821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Right Hand
|
135.0
|
225.0
|
M60
|
60.0
|
80.0
|
140.0
|
||
934,401 Kč - 1 168,063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Right Hand
|
38.0
|
63.0
|
M14
|
15.0
|
22.0
|
33.0
|
||
4 407,221 Kč - 5 509,088 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Left Hand
|
82.0
|
140.0
|
M36
|
35.0
|
47.0
|
92.0
|
||
415,701 Kč - 519,688 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Left Hand
|
20.0
|
36.0
|
M6
|
6.0
|
10.0
|
22.0
|
||
11 765,104 Kč - 14 706,38 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Right Hand
|
112.0
|
185.0
|
M45
|
50.0
|
66.0
|
110.0
|
||
452,998 Kč - 566,371 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Right Hand
|
23.0
|
42.0
|
M8
|
8.0
|
13.0
|
25.0
|
||
10 888,501 Kč - 13 610,688 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Left Hand
|
102.0
|
165.0
|
M45
|
45.0
|
60.0
|
100.0
|
||
21 072,558 Kč - 26 340,821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Left Hand
|
135.0
|
210.0
|
M52
|
60.0
|
80.0
|
125.0
|
||
1 100,879 Kč - 1 376,037 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Left Hand
|
44.0
|
69.0
|
M16
|
17.0
|
25.0
|
40.0
|
||
8 422,70 Kč - 10 528,375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Left Hand
|
92.0
|
150.0
|
M39
|
40.0
|
53.0
|
99.0
|
||
610,831 Kč - 763,477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Right Hand
|
32.0
|
54.0
|
M12
|
12.0
|
18.0
|
33.0
|
||
610,831 Kč - 763,477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Left Hand
|
32.0
|
54.0
|
M12
|
12.0
|
18.0
|
33.0
|
||
1 971,554 Kč - 2 464,566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Right Hand
|
62.0
|
94.0
|
M24
|
25.0
|
35.5
|
57.0
|
||
1 100,879 Kč - 1 376,037 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Right Hand
|
44.0
|
69.0
|
M16
|
17.0
|
25.0
|
40.0
|
||
8 422,70 Kč - 10 528,375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Left Hand
|
92.0
|
145.0
|
M42
|
40.0
|
53.0
|
94.0
|
||
21 072,558 Kč - 26 340,821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Right Hand
|
|
210.0
|
M60
|
60.0
|
80.0
|
125.0
|
||
12 831,897 Kč - 16 039,933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Left Hand
|
112.0
|
195.0
|
M52
|
50.0
|
66.0
|
120.0
|
||
534,014 Kč - 667,641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Right Hand
|
24.0
|
42.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
25.0
|
||
584,402 Kč - 730,379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Right Hand
|
28.0
|
48.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
29.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku