Menu Vyhledávání

Hlavice kloubové – s vnějším závitem – polymerové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Odolnost vůči slabým kyselinám, nekoroduje ve vlhku. Určeno do náročných podmínek. Chod nasucho, samomazné. Ideální pro rotační, oscilační a lineární pohyb. Kompenzují špatné seřízení os a hranové zatížení. Tlumí vibrace a jsou elektricky nevodivé.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 27
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Průměr kulového pouzdra Délka závitu kulového šroubu Koupit
1 895,414 Kč - 1 895,414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
39.0 mm
12.0 mm
2 064,0032 Kč - 2 064,0032 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
39.0 mm
10.0 mm
2 429,1038 Kč - 2 429,1038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
49.0 mm
12.0 mm
2 638,7441 Kč - 2 638,7441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
49.0 mm
15.0 mm
1 794,9658 Kč - 1 794,9658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
31.0 mm
10.0 mm
2 441,3347 Kč - 2 441,3347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
49.0 mm
15.0 mm
934,6111 Kč - 934,6111 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
19.0 mm
12.0 mm
1 862,2218 Kč - 1 862,2218 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
39.0 mm
10.0 mm
2 105,0543 Kč - 2 105,0543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
39.0 mm
12.0 mm
1 021,9568 Kč - 1 021,9568 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
21.0 mm
15.0 mm
2 078,8492 Kč - 2 078,8492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
39.0 mm
12.0 mm
1 131,1356 Kč - 1 131,1356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
28.0 mm
18.0 mm
2 625,6416 Kč - 2 625,6416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
49.0 mm
12.0 mm
1 602,8131 Kč - 1 602,8131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
31.0 mm
10.0 mm
773,8938 Kč - 773,8938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M7
17.0 mm
10.0 mm
1 395,8012 Kč - 1 395,8012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
23.0 mm
8.0 mm
995,7517 Kč - 995,7517 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
21.0 mm
15.0 mm
1 401,9166 Kč - 1 401,9166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
23.0 mm
10.0 mm
1 794,9658 Kč - 1 794,9658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
31.0 mm
10.0 mm
1 908,5165 Kč - 1 908,5165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
39.0 mm
12.0 mm
  • z/ze 2
Kulový kloub 24.0 mm (DIA) M8 hliník

10507988

Cenové rozmezí
1 895,414 Kč - 1 895,414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    39.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M8
Kulový kloub 24.0 mm (DIA) M8 hliník

10508039

Cenové rozmezí
2 064,0032 Kč - 2 064,0032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    39.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M8
Kulový kloub 28.0 mm (DIA) M8 hliník

10508206

Cenové rozmezí
2 429,1038 Kč - 2 429,1038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    49.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M8
Kulový kloub 28.0 mm (DIA) M8 hliník

10508152

Cenové rozmezí
2 638,7441 Kč - 2 638,7441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    49.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M8
Kulový kloub 18.0 mm (DIA) M6 hliník

10507919

Cenové rozmezí
1 794,9658 Kč - 1 794,9658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    31.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M6
Kulový kloub 28.0 mm (DIA) M8 hliník

10508169

Cenové rozmezí
2 441,3347 Kč - 2 441,3347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    49.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M8
Kulový kloub M8 19.0 mm (DIA) ocel

10507759

Cenové rozmezí
934,6111 Kč - 934,6111 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    19.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M8
Kulový kloub 24.0 mm (DIA) M8 hliník

10508046

Cenové rozmezí
1 862,2218 Kč - 1 862,2218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    39.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M8
Kulový kloub 24.0 mm (DIA) M8 hliník

10508077

Cenové rozmezí
2 105,0543 Kč - 2 105,0543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    39.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M8
Kulový kloub M10 21.0 mm (DIA) ocel

10507643

Cenové rozmezí
1 021,9568 Kč - 1 021,9568 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    21.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M10
Kulový kloub 24.0 mm (DIA) M8 hliník

10507971

Cenové rozmezí
2 078,8492 Kč - 2 078,8492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    39.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M8
Kulový kloub M12 28.0 mm (DIA) ocel

10507674

Cenové rozmezí
1 131,1356 Kč - 1 131,1356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    28.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M12
Kulový kloub 28.0 mm (DIA) M8 hliník

10508190

Cenové rozmezí
2 625,6416 Kč - 2 625,6416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    49.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M8
Kulový kloub 18.0 mm (DIA) M6 hliník

10507926

Cenové rozmezí
1 602,8131 Kč - 1 602,8131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    31.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M6
Kulový kloub M7 17.0 mm (DIA) ocel

10507728

Cenové rozmezí
773,8938 Kč - 773,8938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    17.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M7
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M6
Kulový kloub 14.0 mm (DIA) M5 hliník

10507834

Cenové rozmezí
1 395,8012 Kč - 1 395,8012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    23.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M5
Kulový kloub M10 21.0 mm (DIA) ocel

10507636

Cenové rozmezí
995,7517 Kč - 995,7517 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    21.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M10
Kulový kloub 14.0 mm (DIA) M5 hliník

10507841

Cenové rozmezí
1 401,9166 Kč - 1 401,9166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    23.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M5
Kulový kloub 18.0 mm (DIA) M6 hliník

10507865

Cenové rozmezí
1 794,9658 Kč - 1 794,9658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    31.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M6
Kulový kloub 24.0 mm (DIA) M8 hliník

10508084

Cenové rozmezí
1 908,5165 Kč - 1 908,5165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    39.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M8