Menu Vyhledávání

Hlavice kloubové – s vnějším závitem – polymerové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Odolnost vůči slabým kyselinám, nekoroduje ve vlhku. Určeno do náročných podmínek. Chod nasucho, samomazné. Ideální pro rotační, oscilační a lineární pohyb. Kompenzují špatné seřízení os a hranové zatížení. Tlumí vibrace a jsou elektricky nevodivé.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 27
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Průměr kulového pouzdra Délka závitu kulového šroubu Koupit
1 794,9658 Kč - 1 794,9658 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
31.0 mm
12.0 mm
2 448,3218 Kč - 2 448,3218 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
49.0 mm
12.0 mm
1 602,8131 Kč - 1 602,8131 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
31.0 mm
12.0 mm
955,5725 Kč - 955,5725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M9
19.0 mm
12.0 mm
1 152,9688 Kč - 1 152,9688 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
28.0 mm
18.0 mm
2 656,2054 Kč - 2 656,2054 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
49.0 mm
19.5 mm
770,3937 Kč - 770,3937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
17.0 mm
10.0 mm
  • z/ze 2
Kulový kloub 18.0 mm (DIA) M6 hliník

10507933

Cenové rozmezí
1 794,9658 Kč - 1 794,9658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    31.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M6
Kulový kloub 28.0 mm (DIA) M8 hliník

10508121

Cenové rozmezí
2 448,3218 Kč - 2 448,3218 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    49.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M8
Kulový kloub 18.0 mm (DIA) M6 hliník

10507940

Cenové rozmezí
1 602,8131 Kč - 1 602,8131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    31.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M6
Kulový kloub M9 19.0 mm (DIA) ocel

10507766

Cenové rozmezí
955,5725 Kč - 955,5725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    19.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M9
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M8
Hlavice kloubové - kulové M12 28.0 mm (DIA) ocel

10507681

Cenové rozmezí
1 152,9688 Kč - 1 152,9688 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    28.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M12
Kulový kloub 28.0 mm (DIA) M8 hliník

10508114

Cenové rozmezí
2 656,2054 Kč - 2 656,2054 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    49.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    19.5 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M8
Kulový kloub M6 17.0 mm (DIA) ocel

10507711

Cenové rozmezí
770,3937 Kč - 770,3937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr kulového pouzdra
    17.0 mm
  • Délka závitu kulového šroubu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Celní nomenklatura
    8483105090
  • Velikost závitu
    M6