Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85,7024 Kč - 155,005 Kč | 484 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
fenol
|
||
54,3813 Kč - 93,8973 Kč | 103 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
fenol
|
||
128,6893 Kč - 233,2527 Kč | 1 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.354 in
9.0 mm
|
fenol
|
||
100,0811 Kč - 130,4129 Kč | 155 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
fenol
|
||
22,8257 Kč - 24,1723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
||
73,5457 Kč - 73,5457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE
|
||
98,6936 Kč - 98,6936 Kč | 70 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
67,9378 Kč - 81,0596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
polypropylen
|
||
10251959 | 41,9152 Kč - 72,3605 Kč | 249 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
fenol
|
|
52,1295 Kč - 89,4259 Kč | 270 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
čep s vnějším závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
fenol
|
||
36,9369 Kč - 63,716 Kč | 200 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
fenol
|
||
102,5905 Kč - 151,4804 Kč | 64 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
čep s vnějším závitem
|
1.575 in
40.0 mm
|
fenol
|
||
100,7506 Kč - 100,7506 Kč | 10 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
10251980 | 57,9488 Kč - 105,0755 Kč | 250 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
fenol
|
|
47,268 Kč - 47,268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE
|
||
69,8045 Kč - 126,6867 Kč | 400 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
fenol
|
||
68,3699 Kč - 68,3699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
130,6697 Kč - 236,9788 Kč | 15 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
fenol
|
||
58,2828 Kč - 122,3937 Kč | 1020 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
56,8379 Kč - 67,5613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
polypropylen
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku