Menu Vyhledávání

Hvězdicové ovládací prvky

Skladem

Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 268
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Způsob montáže Délka závitu Materiál úchopu Koupit
96,3729 Kč - 96,3729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M8
Threaded Male
40.0 mm
TPE
86,9441 Kč - 104,4028 Kč 80 Skladem
50.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
polypropylen
69,5135 Kč - 82,9281 Kč 160 Skladem
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
polypropylen
234,9097 Kč - 260,7489 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.0 mm
M10
čep s vnějším závitem
40.0 mm
polyamid
164,9782 Kč - 199,7553 Kč 24 Skladem
25.0 mm
M10
Threaded Male
60.0 mm
polypropylen
281,8701 Kč - 286,3187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0 mm
M8
Female
10.0 mm
polyamid
65,458 Kč - 163,6284 Kč 8 Skladem
60.0 mm
M8
Threaded Male
15.0 mm
polyamid
53,7745 Kč - 129,4151 Kč 62 Skladem
60.0 mm
M8
Threaded Male
40.0 mm
polyamid
41,1837 Kč - 94,4582 Kč 154 Skladem
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
polyamid
57,0507 Kč - 133,1339 Kč 190 Skladem
60.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
polyamid
63,0482 Kč - 150,2405 Kč 17 Skladem
60.0 mm
M8
Threaded Male
40.0 mm
polyamid
51,50 Kč - 128,6713 Kč 6 Skladem
60.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
polyamid
83,0579 Kč - 218,6669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M8
Threaded Male
40.0 mm
polyamid
229,0112 Kč - 254,2368 Kč 4 Skladem
50.0 mm
M10
čep s vnějším závitem
20.0 mm
polyamid
111,3192 Kč - 123,5626 Kč 4 Skladem
32.0 mm
M8
čep s vnějším závitem
25.0 mm
polyamid
83,3604 Kč - 83,3604 Kč 14 Skladem
25.0 mm
M5
čep s vnějším závitem
10.0 mm
polyamid
38,8634 Kč - 43,1583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
M4
čep s vnějším závitem
6.0 mm
polyamid
10188163 37,3089 Kč - 38,9499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
M6
čep s vnějším závitem
10.0 mm
polyamid
73,9897 Kč - 82,1891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
čep s vnějším závitem
16.0 mm
polyamid
150,1966 Kč - 166,7209 Kč 5 Skladem
60.0 mm
M12
čep s vnějším závitem
30.0 mm
polyamid
  • z/ze 14
prvky ovládací - s měkkým povrchem 50.0 mm M8 40.0 mm ocel TPE

10271483

Cenové rozmezí
96,3729 Kč - 96,3729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Celková výška
    71.0 mm
utahovací kolečko 50.0 mm M8 25.0 mm ocel polypropylen

10275405

Cenové rozmezí
104,4028 Kč - 86,9441 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Celková výška
    55.0 mm
utahovací kolečko 40.0 mm M8 20.0 mm ocel polypropylen

10275306

Cenové rozmezí
82,9281 Kč - 69,5135 Kč

Skladové zásoby
160 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Celková výška
    49.0 mm
utahovací kolečko 56.0 mm M10 40.0 mm ocel polyamid

10188064

Cenové rozmezí
260,7489 Kč - 234,9097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    56.0 mm
  • Celková výška
    69.0 mm
utahovací kolečko 60.0 mm M10 60.0 mm ocel polypropylen

10275740

Cenové rozmezí
199,7553 Kč - 164,9782 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Celková výška
    79.0 mm
utahovací kolečko 45.0 mm vložka M8 polyamid šedá

10635575

Cenové rozmezí
286,3187 Kč - 281,8701 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel pozinkovaná
  • Průměr úchopu
    45.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
utahovací kolečko 60.0 mm M8 15.0 mm ocel polyamid

10280607

Cenové rozmezí
163,6284 Kč - 65,458 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    3
utahovací kolečko 60.0 mm M8 40.0 mm ocel polyamid

10280577

Cenové rozmezí
129,4151 Kč - 53,7745 Kč

Skladové zásoby
62 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    3
utahovací kolečko 40.0 mm M8 20.0 mm ocel polyamid

10280430

Cenové rozmezí
94,4582 Kč - 41,1837 Kč

Skladové zásoby
154 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    3
utahovací kolečko 60.0 mm M8 20.0 mm ocel polyamid

10280508

Cenové rozmezí
133,1339 Kč - 57,0507 Kč

Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    6
utahovací kolečko 60.0 mm M8 40.0 mm ocel polyamid

10280591

Cenové rozmezí
150,2405 Kč - 63,0482 Kč

Skladové zásoby
17 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    6
utahovací kolečko 60.0 mm M8 20.0 mm ocel polyamid

10280478

Cenové rozmezí
128,6713 Kč - 51,50 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    4
utahovací kolečko 60.0 mm M8 40.0 mm ocel polyamid

10280584

Cenové rozmezí
218,6669 Kč - 83,0579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Počet výstupků vačky
    4
utahovací kolečko 50.0 mm M10 20.0 mm ocel nerezavějící polyamid

10188576

Cenové rozmezí
254,2368 Kč - 229,0112 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Celková výška
    51.0 mm
utahovací kolečko 32.0 mm M8 25.0 mm ocel nerezavějící polyamid

10188361

Cenové rozmezí
123,5626 Kč - 111,3192 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící
  • Průměr úchopu
    32.0 mm
  • Celková výška
    47.5 mm
utahovací kolečko 25.0 mm M5 10.0 mm ocel nerezavějící polyamid

10188224

Cenové rozmezí
83,3604 Kč - 83,3604 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel nerezavějící
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
utahovací kolečko 25.0 mm M4 6.0 mm ocel polyamid

10188132

Cenové rozmezí
43,1583 Kč - 38,8634 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
utahovací kolečko 25.0 mm M6 10.0 mm ocel polyamid

10188163

Cenové rozmezí
38,9499 Kč - 37,3089 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
utahovací kolečko 40.0 mm M8 16.0 mm ocel polyamid

10188408

Cenové rozmezí
82,1891 Kč - 73,9897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Celková výška
    42.0 mm
utahovací kolečko 60.0 mm M12 30.0 mm ocel polyamid

10188620

Cenové rozmezí
166,7209 Kč - 150,1966 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Materiál šroubu
    ocel
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Celková výška
    66.5 mm